C9.3 船用推进发动机商业应用

商用推进发动机 C9.3

请求报价 查找代理商

主要技术规格

功率范围
375-476 bhp(280 - 355 bkW)
375-476 bhp(280 - 355 bkW)
速度范围
1800 - 2300 rpm
1800 - 2300 rpm
排放
IMO II、美国 EPA Tier 3、中国非道路国二排放标准
IMO II、美国 EPA Tier 3、中国非道路国二排放标准

概述

C9.3 ACERT 推进发动机在转速为 1800 rpm 时具有 B 级额定功率 375 bhp(280 bkW),在转速为 2100 rpm 时具有 C 级额定功率 416 bhp(310 bkW),在转速为 2300 rpm 时具有 D 级额定功率 476 bhp(355 bkW)。C9.3 推进发动机、辅助发动机和发电机组发动机具有共轨燃油系统,可实现出色的燃烧效率并降低排放。推进发动机和辅助发动机的冷却系统选项包括具有海水后冷功能的热交换器,以及具有组合回路或独立回路后冷功能的龙骨。发电机组套件可配备热交换器、龙骨或散热器冷却装置。这些产品已获得 EPA Tier 3 和 IMO II 排放认证。此外,推进发动机额定功率获得了欧盟 Stage IIIA 排放认证,辅助发动机和发电机组也获得了 CCNR Stage II 排放认证。

产品技术规格适用产品 C9.3

功率范围 375-476 bhp(280 - 355 bkW) 375-476 bhp(280 - 355 bkW)
速度范围 1800 - 2300 rpm 1800 - 2300 rpm
排放 IMO II、美国 EPA Tier 3、中国非道路国二排放标准 IMO II、美国 EPA Tier 3、中国非道路国二排放标准
配置 直列六缸四冲程柴油发动机 直列六缸四冲程柴油发动机
排量 567.5 in³ 9.3 l
进气方式 涡轮增压 - 后冷式 涡轮增压 - 后冷式
调速器 电子装置 电子装置
缸径 4.5 in 115 mm
冲程 5.8 in 149 mm
加注容量 可更换机油滤清器的润滑油系统:24.5 L(6.5 gal) 可更换机油滤清器的润滑油系统:24.5 L(6.5 gal)
机油换油周期 500 小时 500 小时
飞轮壳 SAE 1 号(113 齿) SAE 1 号(113 齿)
旋向(从飞轮端看) 逆时针 逆时针
制冷 热交换器和独立或组合的龙骨冷却选项 热交换器和独立或组合的龙骨冷却选项
额定发动机转速 1800、2100、2300 rpm 1800、2100、2300 rpm
长度 - 发动机 57.2 in 1452 mm
干重 - 近似值 2447 lb 1122 kg
宽度 - 发动机 38.5 in 978 mm
高度 43 in 1093 mm
发动机干重 - 近似值 945-1122 kg(2083-2474 lbs) 945-1122 kg(2083-2474 lbs)

C9.3 标配设备

标准设备

  • 水冷式涡轮增压器和排气歧管
  • 电子控制系统
  • 节温器和壳体
  • 齿轮驱动型海水泵(自动充注)
  • 共轨燃油系统
  • 管壳式缸套水热交换器
  • 防腐海水后冷器
  • 发动机机油冷却器
  • 减振器和护罩
  • 燃油粗滤器

C9.3 选装设备

选装工装

  • 交流发电机 - 24V 70 或 105 A,12V 110 A
  • 封闭式曲轴箱通风
  • 变速箱齿轮机油冷却器(HEX 发动机安装)
  • 其他发动机和变速箱传感器套件
  • 仪表板
  • 电动起动马达 - 12V 或 24V
  • 气起动马达
  • 双电动起动马达或电动/气动组合马达
  • 电动燃油注油泵
  • 燃油冷却器
  • PTO 驱动装置 - V 型皮带轮组、枢轴
  • 双联燃油和机油滤清器
  • 双壁燃油导轨

了解 C9.3 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

C9.3 船用推进发动机商业应用

C9.3 船用推进发动机商业应用