C32 发电机组

船用发电机组 C32

请求报价 查找代理商

主要技术规格

功率范围
550 - 940 ekW
550 - 940 ekW
频率
50 / 60
50 / 60
排放标准/燃料策略
EPA Tier 4、IMO II/IMO III 可切换和欧盟 Stage 5
EPA Tier 4、IMO II/IMO III 可切换和欧盟 Stage 5

概述

C32 发电机组采用适用于所有配置的独立回路后冷式系统(SCAC)。SCAC 系统的主要优点是没有海水流经后冷器,因此减少了后冷器腐蚀。这些发动机的许多其他改进有助于最大限度地减少拥有和运营成本。热交换器或龙骨冷却选件具有符合 EPA Tier 4、IMO II/IMO III 可切换、欧盟 Stage 5 标准的额定值。热交换器配置具有可选前部安装的海水泵。

产品技术规格适用产品 C32

功率范围 550 - 940 ekW 550 - 940 ekW
频率 50 / 60 50 / 60
排放标准/燃料策略 EPA Tier 4、IMO II/IMO III 可切换和欧盟 Stage 5 EPA Tier 4、IMO II/IMO III 可切换和欧盟 Stage 5
最小额定功率 500 ekW(913 kVA) 500 ekW(913 kVA)
速度 1500/1800 rpm 1500/1800 rpm
最大额定功率 940 ekW(1175 kVA) 940 ekW(1175 kVA)
进气方式 涡轮增压式和后冷式 涡轮增压式和后冷式
缸径 5.7 in 145 mm
冲程 6.38 in 162 mm
排量 1959 in³ 32.1 l
调速器类型 电子装置 电子装置
燃油系统 MEUI(机械加压的电子控制式单体喷油器) MEUI(机械加压的电子控制式单体喷油器)
发动机型号 V 12,四冲程柴油发动机 V 12,四冲程柴油发动机
宽度 60.2 in 1528 mm
高度 65.6 in 1667 mm
重量 - 估计 15721 lb 7131 kg
长度 162.8 in/4271 mm(最小值),175.3 in/4452 mm(最大值) 162.8 in/4271 mm(最小值),175.3 in/4452 mm(最大值)
励磁 永久磁体 永久磁体
极数 4 4
轴承数 2 个滚柱轴承 2 个滚柱轴承
引线数量 6 6
绝缘 H 级 H 级
IP 防护等级 23 23
电压调节器 CDVR CDVR

C32 标配设备

进气系统

  • 独立回路后冷式(SCAC)
  • 水套水冷却式涡轮增压器
  • 涡轮增压器进口,152 mm(6 in)外径直接头

控制系统

  • 如果未选择 EMCP 面板或 MGCP 选件作为选用设备,则客户必须提供起动/停止控制装置
  • 电子诊断和故障记录
  • 用于扩展环境条件的发动机保护模式
  • 电子空燃比控制

冷却系统

  • 用于热交换(HEX)和龙骨冷却式发动机的独立回路后冷器(SCAC)
  • 用于 HEX 冷却发动机的水套水(JW)和 SCAC 管壳式热交换器
  • 齿轮驱动型 SCAC 泵
  • 齿轮驱动型缸套水泵
  • 仅用于 HEX 冷却发动机的齿轮驱动型青铜叶轮海水泵
  • 具有海水泵接头的水套水 HEX:76.2 mm(3 in)内径,标准
  • 4 螺栓 ANSI 法兰接头
  • 无海水泵接头的水套水 HEX:2.5" 软管倒钩接头(进口),76.2 mm(3 in)内径,标准 4 螺栓 ANSI 法兰(出口)
  • 龙骨连接:76.2 mm(3 in)内径,标准 4 螺栓 ANSI 法兰接头
  • 用于维持适当泵进口压力的 SCAC 和 JW 分路水箱

排气系统

  • 水冷式排气歧管和涡轮增压器
  • 4 螺栓 130 mm(5.12 in)直径法兰出口

飞轮和飞轮壳

  • SAE 0 飞轮壳
  • 飞轮,18 英寸,136 齿
  • SAE 标准旋向

燃油系统

  • 旋压式双工燃油滤清器,右侧维修
  • 燃油接头尺寸:供油 JIC 37° -10(7/8-14),回油 JIC 37° -8(3/4-16)
  • 安装在后冷器分路水箱后面的板式燃油冷却器
  • 齿轮驱动型输油泵
  • 手动燃油注油泵

发电机和发电机附件

  • SR5 模绕
  • 2 个滚柱轴承
  • 永久励磁
  • 4 极,6 引线,串联星形连接
  • Caterpillar 数字电压调节器(CDVR)
  • 船用 H 级绝缘,F 级温升
  • 表面安装式铂金(PT100)3 线 RTD,定子上每相 2 个,支撑轴承上各一个
  • 防冷凝空间加热器(2 个加热元件 - 240 VAC,1000 W)
  • 适用于固定水基局部消防系统(FWBLAFFS)的 IP23 保护
  • 适用于苛刻环境保护的系统 IV 绝缘

润滑系统

  • 单工机油滤清器,右侧维修
  • 深油底壳
  • 右侧维修进油口位置
  • 右侧维修油尺
  • 齿轮驱动型机油泵

支架系统

  • 压制成型的 C 形槽导轨,300 mm(11.81 in)高度
  • 六个散装发运的组合式螺旋弹簧/橡胶
  • 用于安装在包装底座下面的隔离器

通用

  • 前减振器护罩
  • HEX 和龙骨冷却发动机上的通用电气连接点

C32 选装设备

警报和保护

  • 远程面板
  • MCS 控制器
  • 功率分析器模块
  • 机油油位,排气温度,空气起动压力,热交换器压力传感器

排气系统

  • 干式弯管
  • 柔性接头
  • 法兰
  • 消音器
  • 火花熄灭消音器
  • 防雨罩

进气系统

  • 进气口滤清器
  • 封闭式曲轴箱通风
  • 进气口适配器

充电系统

  • 蓄电池充电器,充电交流发电机

控制系统

  • 负载均衡分配工装

燃油系统

  • 油水分离器

润滑系统

  • 双工机油滤清器,油槽泵

保护系统

  • 燃油和机油护罩

起动系统

  • 24 伏单起动电机
  • 空气起动电机
  • 双起动电机(电动和气动)
  • 空气起动附件
  • 起动辅助装置 - JW 加热器
  • 蓄电池组 - 24 伏 - 干式

了解 C32 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

C32 发电机组

C32 发电机组

360 View