最大限度增加正常运行时间并确保可靠性
• 为电源、控制处理器和通信通道的创新冗余设计提供热备份功能。
• 适用于商业和安全关键型应用
维持适应能力和集成能力
• 提供可编程辅助 I/O、NMEA 2K 和 Modbus RTU,便于集成。
• 与现代驾驶台设计集成。
• 便于采用单螺旋桨和双螺旋桨推进应用 轴制动控制和轴转速传感器(选装)
• 最多可支持 8 个远程指挥站,
• 可用于所有电子控制 Cat® 船用推进发动机。
通过船级社的型式认证
• 法国船级社
• ABS Quality Evaluations, Inc
• American Bureau of Shipping
• Croatian Register of Shipping
• Rina
• DNV GL
• Lloyd's
先进指令操纵杆功能
• 电动操纵杆支持随动(FU)控制,便于快速、安全、顺畅地传输指令。
• 个性化的拖动和分离自定义设置、
• 较小的矩形占地面积有助于节省有限的船桥控制台空间。
• 黑光照明显示屏可确保夜间安全操作。
• 人体工学设计,握感舒适。