3512E 船用辅助/DEP 发动机(美国 EPA Tier 4 Final/IMO III)

辅助发动机 3512E

请求报价 查找代理商

主要技术规格

功率范围
732 - 2399 bhp(546 - 1789 bkW)
732 - 2399 bhp(546 - 1789 bkW)
频率
50 / 60
50 / 60
排放
美国 EPA Tier 4 Final,IMO III
美国 EPA Tier 4 Final,IMO III

概述

3512E 船用辅助发动机现已提供各种不同的额定值型号,可满足美国 EPA Tier 4 Final 和 IMO III 船舶排放法规。随着商用船舶业调整其运营方式以符合美国 EPA Tier 4 Final 和 IMO III 排放标准,Caterpillar Marine 推出了一个既满足法规要求,又能最大限度提高性能的解决方案。Caterpillar 将具有更佳燃油效率的发动机和选择性催化还原(SCR,Selective Catalytic Reduction)后处理系统集于一身,不但减少了氮氧化物排放,而且还降低了客户流程中的拥有成本和运营成本。

产品技术规格适用产品 3512E

功率范围 732 - 2399 bhp(546 - 1789 bkW) 732 - 2399 bhp(546 - 1789 bkW)
频率 50 / 60 50 / 60
排放 美国 EPA Tier 4 Final,IMO III 美国 EPA Tier 4 Final,IMO III
配置 V 12,四冲程柴油发动机 V 12,四冲程柴油发动机
排量 3574 in³ 58.6 l
进气方式 TA TA
缸径 6.69 in 170 mm
冲程 8.46 in 215 mm
旋向(从飞轮端看) 逆时针 逆时针
高度 86.8 in 2205 mm
最小宽度 71.2 in 1808 mm
最小长度 104.2 in 2624 mm
最大宽度 81.9 in 2081 mm
最大高度 91.9 in 2335 mm
最小高度 91.9 in 2335 mm
最小干式重量 18025 lb 8176 kg
最大长度 125.4 in 3184 mm

3512E 标配设备

进气系统

  • 耐腐蚀中冷器芯

控制系统

  • 两个 A5 发动机控制模块,带有电子单体喷射和低压燃油系统

排气系统

  • 带水冷式轴承和隔热板的双涡轮增压器

通用

  • 减振器和护罩
  • 符合 SOLAS 规定

燃油系统

  • 双工燃油和机油滤清器

冷却系统

  • 辅助淡水泵
  • 能力提升 40% 的齿轮驱动型离心水套水泵

了解 3512E 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

3512E 船用辅助/DEP 发动机(美国 EPA Tier 4 Final/IMO III)

3512E 船用辅助/DEP 发动机(美国 EPA Tier 4 Final/IMO III)