额定功率
功率范围 | 3084-4023 bhp(2300-3000 bkW) 3084-4023 bhp(2300-3000 bkW) |
依托 C280 发动机平台的耐久性和可靠性,Caterpillar 可以轻松提供 C280-8 发动机系列。其核心部件与现有的 C280 发动机相同,包括最新的 EUI 燃油系统功能和先进的 ADEM™ A3 电子控制单元(ECU)功能。Caterpillar® 产品在继续提供更大功率的同时,还带来了优异的燃油效率。另外,长保养间隔以及 Caterpillar 全球供应的零件和服务也深受客户信赖。所有 C280-8 发动机的额定功率均符合 IMO II 标准。额定功率为 2460 bkW 和 2710 bkW 的发动机配有后处理装置,符合 IMO III/EPA Tier 4 标准。
功率范围 | 3084-4023 bhp(2300-3000 bkW) 3084-4023 bhp(2300-3000 bkW) |
速度范围 | 900 - 1000 rpm 900 - 1000 rpm |
排放 | IMO II、IMO III/EPA Tier 4 IMO II、IMO III/EPA Tier 4 |
进气方式 | TA TA |
缸径 | 11 in 280 mm |
冲程 | 11.8 in 300 mm |
排量 | 9031 in³ 148 l |
旋向(从飞轮端看) | 逆时针或顺时针 逆时针或顺时针 |
配置 | 直列八缸四冲程柴油发动机 直列八缸四冲程柴油发动机 |
高度 | 104 in 2642 mm |
干重 | 41800 lb 19000 kg |
宽度 | 71 in 1803 mm |
长度 | 195 in 4953 mm |
使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。
比较所有型号Caterpillar 为您提供产品手册和其他信息文档以满足您不断变化的业务需求。