C280-6 商业推进发动机

商用推进发动机 C280-6

请求报价 查找代理商

主要技术规格

功率范围
2320-2722 bhp(1730-2030 bkW)
2320-2722 bhp(1730-2030 bkW)
速度范围
900-1000 rpm
900-1000 rpm
排放
IMO II
IMO II

概述

由于以 C280 发动机平台的耐久性和可靠性为基础,因此 Caterpillar 可以轻松提供符合 IMO II 标准的 C280 发动机系列。其核心部件与现有的 C280 发动机相同,包括最新的 EUI 燃油系统功能和先进的 ADEM™ A3 电子控制单元(ECU)功能。Caterpillar® 产品在继续提供更大功率的同时,还带来了优异的燃油效率。另外,长久的维护间隔以及 Caterpillar 全球供应的零件和服务也深受客户信赖。

产品技术规格适用产品 C280-6

功率范围 2320-2722 bhp(1730-2030 bkW) 2320-2722 bhp(1730-2030 bkW)
速度范围 900-1000 rpm 900-1000 rpm
排放 IMO II IMO II
进气方式 TA TA
缸径 11 in 280 mm
冲程 11.8 in 300 mm
排量 6773 in³ 111 l
旋向(从飞轮端看) 逆时针或顺时针 逆时针或顺时针
配置 直列六缸四冲程柴油发动机 直列六缸四冲程柴油发动机
干重 34496 lb 15680 kg
长度 158 in 4013 mm
宽度 71 in 1803 mm
高度 108 in 2743 mm

C280-6 标配设备

通用

  • 左侧或右侧维修接口

进气系统

  • 淡水型中冷器,带耐腐蚀涂层
  • 顶置曲轴箱通气孔
  • 后置式单涡轮增压器(发动机机油润滑)
  • 进气口适配器 - 直型/90°/35°

控制系统

  • 双 Caterpillar ADEM A4 电子发动机控制模块
  • 刚性配线线束
  • 中冷器/机油冷却器和缸套水水泵(齿轮驱动)

冷却系统

  • 发动机冷却液排水
  • 单回路/独立回路中冷器
  • 干式气密排气歧管

排气系统

  • 干式气密排气歧管
  • 涡轮转速传感器 - 超速保护
  • 软质排气歧管护罩

燃油系统

  • 齿轮驱动型输油泵
  • 电子控制单体喷油器

仪器

  • CAT 警报和保护系统

润滑系统

  • 齿轮驱动型机油泵
  • 双元件机油冷却器,安装在发动机上
  • 双联离心式机油滤清器 - 安装在发动机上
  • 湿式油池
  • 预润滑泵 - 气动/电动

保护系统

  • 曲轴箱防爆安全阀
  • 安装型油雾探测器

C280-6 选装设备

燃油系统

  • 燃油注油泵
  • 双联燃油滤清器
  • 满足 SOLAS 规范的防护措施

润滑系统

  • 前后油底壳放油口
  • 满足 SOLAS 规范的防护措施

保护系统

  • 气缸压力安全阀

了解 C280-6 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

C280-6 商业推进发动机

C280-6 商业推进发动机