C7.1 高性能船用推进发动机

辅助发动机 C7.1(电子)

请求报价 查找代理商

主要技术规格

功率范围
109 - 218 bkW
109 - 218 bkW
频率
50 / 60
50 / 60
排放
美国 EPA Tier 3/IMO II 排放认证(商用),符合 RCD 2016 标准,符合欧盟 Stage IIIA 标准,依据互惠原则,符合欧盟 Stage IIIA 即符合 CCNR Stage II
美国 EPA Tier 3/IMO II 排放认证(商用),符合 RCD 2016 标准,符合欧盟 Stage IIIA 标准,依据互惠原则,符合欧盟 Stage IIIA 即符合 CCNR Stage II

概述

C7.1(电子)

产品技术规格适用产品 C7.1(电子)

功率范围 109 - 218 bkW 109 - 218 bkW
频率 50 / 60 50 / 60
排放 美国 EPA Tier 3/IMO II 排放认证(商用),符合 RCD 2016 标准,符合欧盟 Stage IIIA 标准,依据互惠原则,符合欧盟 Stage IIIA 即符合 CCNR Stage II 美国 EPA Tier 3/IMO II 排放认证(商用),符合 RCD 2016 标准,符合欧盟 Stage IIIA 标准,依据互惠原则,符合欧盟 Stage IIIA 即符合 CCNR Stage II
冲程 5.31 in 135 mm
排量 428 in³ 7.01 l
进气方式 涡轮增压 - 后冷式 涡轮增压 - 后冷式
调速器 电子(A5E2 V2 ECM) 电子(A5E2 V2 ECM)
配置 直列六缸四冲程柴油发动机 直列六缸四冲程柴油发动机
加注容量 可更换机油滤清器的润滑油系统:20 L(5.3 gal) 可更换机油滤清器的润滑油系统:20 L(5.3 gal)
机油换油周期 500 小时 500 小时
制冷 热交换器或龙骨冷却 热交换器或龙骨冷却
飞轮壳 SAE 03 号,带 SAE 11.5 in 飞轮 SAE 03 号,带 SAE 11.5 in 飞轮
旋转 逆时针(从飞轮端看) 逆时针(从飞轮端看)
额定发动机转速 1500/1800,600 - 2400 rpm 1500/1800,600 - 2400 rpm
缸径 4.13 in 105 mm
发动机干重 - 近似值 1676 1676
高度 34.5 in 891 mm
长度 43.1 in 1095 mm
宽度 33.5 in 851 mm
最大发动机干重 1676 lb 760 kg
最大高度 34.5 in 876 mm
最大宽度 33.5 in 850 mm
最小发动机干重 1609 lb 730 kg

C7.1(电子) 标配设备

冷却系统

  • 齿轮驱动型水套水泵
  • 耐腐蚀海水后冷器
  • 燃油冷却器

排气系统

  • 水冷式涡轮增压器和排气歧管

燃油系统

  • 共轨燃油系统
  • 电动燃油注油泵

通用

  • 减振器和护罩
  • 自张紧多 V 形皮带传动装置

润滑系统

  • 封闭式曲轴箱通风系统
  • 集成式发动机机油冷却器

支架系统

  • 前、后发动机安装支架

起动系统

  • 12V 或 24V 起动电机

C7.1(电子) 选装设备

进气系统

  • 各类 6" 水冷式排气弯管配置

冷却系统

  • 安装在发动机上的舱底泵和带电磁离合器的辅助水泵
  • 管束型水套水热交换器和齿轮驱动型海水泵(橡胶叶轮)
  • 缸套水加热器
  • 驾驶室加热器(加热器)连接

燃油系统

  • SOLAS 双壁高压燃油管套件

润滑系统

  • 左侧和右侧机油尺
  • 变速箱齿轮油冷却器(安装的发动机)

保护系统

  • 用于在船上或船下进行监控的其他发动机变速箱传感器套件

起动系统

  • 安装在发动机上的辅助交流发电机 - 24V 100A 或 12V 175A
  • 电热塞

了解 C7.1(电子) 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

C7.1 高性能船用推进发动机

C7.1 高性能船用推进发动机

了解新型 C7.1 商用推进发动机

了解新型 C7.1 商用推进发动机