C7.1 高性能船用推进发动机

商用推进发动机 C7.1

请求报价 查找代理商

主要技术规格

功率范围
280 bhp - 425 bhp(209 bkW - 317 bkW)
280 bhp - 425 bhp(209 bkW - 317 bkW)
速度范围
2300 - 2700 rpm
2300 - 2700 rpm
排放
美国 EPA Tier 3、IMO II、RCD II、中国非道路国二排放标准
美国 EPA Tier 3、IMO II、RCD II、中国非道路国二排放标准

概述

C7.1 船用推进发动机(美国 EPA Tier 3/IMO II)

产品技术规格适用产品 C7.1

功率范围 280 bhp - 425 bhp(209 bkW - 317 bkW) 280 bhp - 425 bhp(209 bkW - 317 bkW)
速度范围 2300 - 2700 rpm 2300 - 2700 rpm
排放 美国 EPA Tier 3、IMO II、RCD II、中国非道路国二排放标准 美国 EPA Tier 3、IMO II、RCD II、中国非道路国二排放标准
配置 直列六缸四冲程柴油发动机 直列六缸四冲程柴油发动机
排量 428 in³ 7.01 l
进气方式 涡轮增压后冷式 涡轮增压后冷式
调速器 电子(A5E2 V2 ECM) 电子(A5E2 V2 ECM)
飞轮壳 SAE 03 号 SAE 03 号
缸径 4.13 in 105 mm
冲程 5.31 in 135 mm
加注容量 20 L(5.3 gal) 20 L(5.3 gal)
机油换油周期 500 小时 500 小时
旋转 逆时针(从飞轮端看) 逆时针(从飞轮端看)
制冷 热交换或龙骨冷却 热交换或龙骨冷却
额定发动机转速 2300 - 2700 rpm 2300 - 2700 rpm
干重 1676 lb 760 kg
高度 34.5 in 876 mm
长度 43.1 in 1095 mm
宽度 31.4 in 798 mm

C7.1 标配设备

选装工装

  • 船级社(MCS,Marine Classification Society)认证 ABS、BV、CCS、CRS、*DNV-GL、IRS、LR、Class NK、PRS、RINA(*DNV-GL 认证仅适用于龙骨冷却式发动机)

标准设备

  • 水冷式涡轮增压器和排气歧管
  • 共轨燃油系统
  • 防腐海水后冷器
  • 封闭式曲轴箱通风系统
  • 12V 或 24V 起动电机
  • 燃油冷却器
  • 集成式发动机机油冷却器
  • 减振器和护罩
  • 电动燃油注油泵
  • 自张紧多 V 形交流发电机传动带
  • 齿轮驱动型海水泵(橡胶叶轮)
  • 片管式缸套水热交换器
  • 前、后发动机安装支架

C7.1 选装设备

选装工装

  • SOLAS 双壁高压燃油管路
  • 安装在发动机上的辅助交流发电机 - 24V 55A 或 12V 100A
  • 模拟仪表显示屏
  • 变速箱齿轮油冷却器(安装的发动机)
  • 电热塞
  • 缸套水加热器
  • 各类 5" 和 6" 水冷式排气弯管配置
  • 驾驶室加热器(加热器)连接
  • 右侧和高油位左侧机油尺
  • 机械油门转换器,用于重新提供动力

了解 C7.1 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

C7.1 高性能船用推进发动机

C7.1 高性能船用推进发动机

了解新型 C7.1 商用推进发动机

了解新型 C7.1 商用推进发动机