3516E

商用推进发动机 3516E

请求报价 查找代理商

主要技术规格

功率范围
3755-4023 bhp(2800-3000 bkW)
3755-4023 bhp(2800-3000 bkW)
速度范围
1800 rpm
1800 rpm
排放
IMO II
IMO II

概述

Caterpillar Marine 以 3500 发动机平台的耐用性和可靠性为基础,可以轻松地提供 Cat 3516E 船用推进发动机的升级版本。这款高性能发动机的额定功率提升了 19%,减少了对环境的热排放,并改进了加速时间。此产品非常重视维修保养的方便性和数字化,连接和安装更加简便。它设计用于小型发动机室,重量和尺寸都有所减小,是适合拖轮、公务船只和游艇的理想之选。

产品技术规格适用产品 3516E

功率范围 3755-4023 bhp(2800-3000 bkW) 3755-4023 bhp(2800-3000 bkW)
速度范围 1800 rpm 1800 rpm
排放 IMO II IMO II
进气方式 顺序涡轮增压/后冷式 顺序涡轮增压/后冷式
缸径 6.69 in 170 mm
冲程 8.46 in 215 mm
排量 4766 in³ 78.1 l
旋向(从飞轮端看) 逆时针或顺时针(从飞轮端看) 逆时针或顺时针(从飞轮端看)
配置 V 16,四冲程柴油发动机 V 16,四冲程柴油发动机
长度 163 in 4133 mm
高度 89 in 2253 mm
宽度 71 in 1800 mm
干重 24526 lb 11125 kg

3516E 标配设备

标准设备

  • IMO II 排放
  • 耐腐蚀后冷器芯
  • 顺序水冷式涡轮增压器
  • 水冷式排气歧管
  • 减振器和护罩
  • 双联燃油过滤系统
  • 自清洁离心式机油过滤
  • 可维修的硬质热屏蔽装置
  • LECP2 仪表控制面板
  • 双 A5 发动机控制模块
  • 符合 SOLAS 规定

3516E 选装设备

选装工装

  • 后部安装板型热交换器
  • SCAC 和缸套水膨胀箱
  • 符合船级社标准
  • 取力器
  • 通过认证的船用警报和保护系统
  • LECP3 仪表控制面板
  • 海水辅助泵
  • 安装导轨
  • 顺时针或逆时针旋转

了解 3516E 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

3516E

3516E