C9.3 辅助发动机

辅助发动机 C9.3 辅助发动机

请求报价 查找代理商

主要技术规格

功率范围
218 bkW - 325 bkW
218 bkW - 325 bkW
频率
50 / 60
50 / 60
排放
IMO II、IMO III、美国 EPA Tier 3、中国非道路国二排放标准
IMO II、IMO III、美国 EPA Tier 3、中国非道路国二排放标准

概述

C9.3 船用辅助发动机

产品技术规格适用产品 C9.3 辅助发动机

功率范围 218 bkW - 325 bkW 218 bkW - 325 bkW
最大额定功率 436 BHP 325 bkW
最小额定功率 292 BHP 218 bkW
频率 50 / 60 50 / 60
排放 IMO II、IMO III、美国 EPA Tier 3、中国非道路国二排放标准 IMO II、IMO III、美国 EPA Tier 3、中国非道路国二排放标准
额定发动机转速 1500/1800 rpm 1500/1800 rpm
缸径 4.5 in 115 mm
冲程 5.8 in 149 mm
进气方式 涡轮增压 - 后冷式 涡轮增压 - 后冷式
排量 567.5 in³ 9.3 l
制冷 热交换器和独立或组合的龙骨冷却选项 热交换器和独立或组合的龙骨冷却选项
旋向(从飞轮端看) 逆时针 逆时针
配置 直列六缸四冲程柴油发动机 直列六缸四冲程柴油发动机
机油换油周期 500 小时 500 小时
调速器 电子装置 电子装置
飞轮壳 SAE 1 号(113 齿) SAE 1 号(113 齿)
加注容量 可更换机油滤清器的润滑油系统:24.5 L(6.5 gal) 可更换机油滤清器的润滑油系统:24.5 L(6.5 gal)
宽度 - 发动机 38.5 in 978 mm
高度 43 in 1093 mm
长度 - 发动机 57.2 in 1452 mm
发动机干重 - 近似值 2083 - 2474 2083 - 2474

C9.3 辅助发动机 标配设备

标准设备

  • 减振器和护罩
  • 发动机机油冷却器
  • 节温器和壳体
  • 齿轮驱动型海水泵(自动充注)
  • 电子控制系统
  • 水冷式涡轮增压器和排气歧管
  • 燃油粗滤器
  • 共轨燃油系统
  • 防腐海水后冷器
  • 管壳式缸套水热交换器

C9.3 辅助发动机 选装设备

选装工装

  • 电动燃油注油泵
  • 燃油冷却器
  • 变速箱齿轮机油冷却器(HEX 发动机安装)
  • 其他发动机和变速箱传感器套件
  • 交流发电机 - 24V 70 或 105 A,12V 110 A
  • 电动起动马达 - 12V 或 24V
  • 仪表板
  • PTO 驱动装置 - V 型皮带轮组、枢轴
  • 双壁燃油导轨
  • 双联燃油和机油滤清器
  • 气起动马达
  • 封闭式曲轴箱通风
  • 双电动起动马达或电动/气动组合马达

了解 C9.3 辅助发动机 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

C9.3 辅助发动机

C9.3 辅助发动机