C18 ACERT Tier 3

船用发电机组 C18 船用发电机组

请求报价 查找代理商

主要技术规格

功率范围
260 - 565 ekW
260 - 565 ekW
频率
50 hz
50 hz
排放
EPA Tier 3、IMO II、欧盟 IW 标准
EPA Tier 3、IMO II、欧盟 IW 标准

概述

C18 是最新款的发电机,它不仅为我们的石油产品提供了通用性,同时还结合了许多改进。我们还利用此机会添加了新的价格列表选项。所有发动机的额定功率和排放认证都是相同的,但我们能够增加发电机的功率输出以实现 14 种额定功率中的 12 种。

产品技术规格适用产品 C18 船用发电机组

功率范围 260 - 565 ekW 260 - 565 ekW
频率 50 hz 50 hz
最小额定功率 260 ekW(325 kVA) 260 ekW(325 kVA)
最大额定功率 565 ekW(706 kVA) 565 ekW(706 kVA)
速度 50 Hz - 1500 rpm、60 Hz - 1800 rpm 50 Hz - 1500 rpm、60 Hz - 1800 rpm
配置 直列六缸四冲程柴油发动机 直列六缸四冲程柴油发动机
进气方式 涡轮增压 - 后冷式 涡轮增压 - 后冷式
缸径 5.7 in 145 mm
冲程 7.2 in 183 mm
燃油系统 MEUI(机械加压的电子控制式单体喷油器) MEUI(机械加压的电子控制式单体喷油器)
机油换油周期 250/500 小时 250/500 小时
调速器 电子装置 电子装置
加注容量 68 68
制冷 热交换器、龙骨、散热器冷却 热交换器、龙骨、散热器冷却
旋向(从飞轮端看) SAE 号(136 齿) SAE 号(136 齿)
排放 EPA Tier 3、IMO II、欧盟 IW 标准 EPA Tier 3、IMO II、欧盟 IW 标准
高度 94.8 in 2408 mm
长度 55.6 in 4741 mm
宽度 66.9 in 1699 mm
重量 - 近似值 13396 lb 6076 kg
长度 119.6 in 3038 mm
高度 64.9 in 1648 mm
宽度 55.6 in 1411 mm
重量 - 近似值 9747 lb 4221 kg
励磁 SRMP SRMP
绝缘 H 级 H 级
IP 防护等级 IP23(标准)、IP 44(可选) IP23(标准)、IP 44(可选)
电压调节器 CDVR(数字电压) CDVR(数字电压)

C18 船用发电机组 标配设备

进气系统

  • 独立回路后冷式(SCAC)
  • 重负荷进气滤清器
  • 水套水冷却式涡轮增压器
  • 涡轮增压器进口,152 mm(6 in)外径直接头

冷却系统

  • 仅用于 HEX 冷却发动机的齿轮驱动型 SCAC 泵
  • 齿轮驱动型缸套水泵
  • 用于维持适当泵进口压力的 SCAC 和 JW 分路水箱

排气系统

  • 水冷式排气歧管和涡轮增压器
  • 圆形法兰排气口

燃油系统

  • 混合式燃油管
  • MEUI™ 燃油系统
  • 前部维修燃油滤清器
  • 输油和注油泵

润滑系统

  • 中心深槽油底壳
  • 前部和顶部维修进油口位置
  • 前部维修油尺
  • 齿轮驱动型机油泵

支架系统

  • 隔振器
  • 压制成型的 C 形槽导轨

控制系统

  • 电子空燃比控制
  • SRMP 永久磁体 12 引线发电机
  • 数字电压调节器
  • H 级绝缘,F 级温升,IP23 防护
  • 可程控的 ECM(Electronic Control Module,电子控制模块)停机条件包括:缸套水冷却液温度高、发动机机油压力低、发动机超速

C18 船用发电机组 选装设备

排气系统

  • 干式弯管
  • 水冷式弯管
  • 柔性接头
  • 法兰
  • 消音器
  • 火花熄灭消音器

进气系统

  • 进气口适配器

充电系统

  • 蓄电池充电器 10 A
  • 充电交流发电机 24V 105 A

控制系统

  • Caterpillar 警报和保护
  • EMCP 4.2 控制面板
  • MGCP III B 控制面板

燃油系统

  • 双工燃油滤清器 – 前部维修
  • 燃油冷却器
  • 主油/水分离器

仪器

  • 发电机维修侧 - 左侧、右侧
  • 发电机接线盒延长件
  • 负载共享模块(型式认证模块选件)

润滑系统

  • 双工机油滤清器 – 前部维修
  • 手动油池泵

保护系统

  • 发电机保护 - IP44

起动系统

  • 起动电机 - 电动和气动
  • 缸套水加热器

了解 C18 船用发电机组 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

C18 ACERT Tier 3

C18 ACERT Tier 3

360 View