Modellbild

Anläggningsgafflar 2 438 mm (96 tum)

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Höjd
44.5 tum
1130 millimeter
Bredd
111.5 tum
2833 millimeter
Gaffelbredd
7 tum
178 millimeter

Översikt

Cat® anläggningsgafflar för medelstora hjullastare

Produktspecifikation för 2 438 mm (96 tum)

Höjd 44.5 tum 1130 millimeter
Bredd 111.5 tum 2833 millimeter
Gaffelbredd 7 tum 178 millimeter
Gaffeltjocklek 3.5 tum 89 millimeter
Kombinerad vikt 3439 lb 1560 kg
Typ av gränssnitt Fusion™-koppling Fusion™-koppling

Jämför 2 438 mm (96 tum) med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

Modellbild

Modellbild