Bredd | 36 tum 900 millimeter |
Kapacitet | 0.69 yd³ 0.53 m³ |
Vikt | 895 lb 406 kg |
Fäste | För användning med anpassat CW-20-redskapsfäste För användning med anpassat CW-20-redskapsfäste |
Adapterantal | 5 5 |
Adapterstorlek | Cat Advansys 70 Cat Advansys 70 |
Typ av skärstål | Rak Rak |