Bredd | 15.7 tum 400 millimeter |
Kapacitet | 4 ft³ 113 l |
Vikt | 302 lb 137 kg |
Bottenkantens tjocklek | 1 tum 25 millimeter |
Tandspetsradie | 37.4 tum 950 millimeter |
Typ av gränssnitt | CW-10-fäste CW-10-fäste |
Om du redan har ett konto i en annan Cat-app kan du använda samma konto för att logga in här.
Ett konto. Allt från Cat.
Ditt Caterpillar-konto är det enda kontot du behöver för att kunna logga in och välja olika tjänster och funktioner som vi erbjuder. Hitta delar och maskiner online, hantera din maskinpark, bli mer mobil och mycket mer.
Kontoinformation
Webbplatsinställningar
Säkerhet
Huvudspecifikationer
Bredd | 15.7 tum 400 millimeter |
Kapacitet | 4 ft³ 113 l |
Vikt | 302 lb 137 kg |
Bottenkantens tjocklek | 1 tum 25 millimeter |
Tandspetsradie | 37.4 tum 950 millimeter |
Typ av gränssnitt | CW-10-fäste CW-10-fäste |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger