Studiobilder

Nordic-grävskopor 870 mm (34 tum)

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Bredd
34.3 tum
870 millimeter
Kapacitet
14.1 ft³
400 l
Vikt
670.2 lb
304 kg

Översikt

Används för schaktningstillämpningar, men kan även användas för allmänt grävarbete, lastning och återfyllning av alla olika jordtyper upp till krävande tillämpningar.

Produktspecifikation för 870 mm (34 tum)

Bredd 34.3 tum 870 millimeter
Kapacitet 14.1 ft³ 400 l
Vikt 670.2 lb 304 kg
Bottenkantens tjocklek 1 tum 25 millimeter
Tandspetsradie 43 tum 1093 millimeter
Typ av gränssnitt S-45-fäste S-45-fäste

Jämför 870 mm (34 tum) med produkter som ofta jämförs.