Motor
Motoreffekt – ISO 14396 | 134 hp 100 K/W |
Motoreffekt – ISO14396 (DIN) | 136 hp (metrisk) 136 hp (metrisk) |
Motormodell | Cat® C3.6 Cat® C3.6 |
Nettoeffekt – ISO 9249 | 127 hp 95 K/W |
Nettoeffekt – ISO 9249 (DIN) | 129 hp (metrisk) 129 hp (metrisk) |
Cylinderdiameter | 3.9 tum 98 millimeter |
Slaglängd | 5 tum 120 millimeter |
Slagvolym | 221 tum³ 3.6 l |
Kan köras på biodiesel | Upp till B20¹ Upp till B20¹ |
Emissioner | Uppfyller emissionsnormerna enligt USA EPA Tier 4 Final, EU steg V och Korea steg V. Uppfyller emissionsnormerna enligt USA EPA Tier 4 Final, EU steg V och Korea steg V. |
Obs! (1) | Angiven nettoeffekt är svänghjulets effekt när motorn är utrustad med fläkt, luftrenare, modul för rena emissioner (CEM) för avgasefterbehandling, generator och kylfläkt som körs på medelhög hastighet. Nominellt motorvarvtal 2200rpm. Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tiden för tillverkningen. Angiven nettoeffekt är svänghjulets effekt när motorn är utrustad med fläkt, luftrenare, modul för rena emissioner (CEM) för avgasefterbehandling, generator och kylfläkt som körs på medelhög hastighet. Nominellt motorvarvtal 2200rpm. Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tiden för tillverkningen. |
Obs! (2) | ¹Cat-dieselmotorer ska använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt med högst 15 ppm svavel eller mindre) eller ULSD blandat med följande bränslen med lägre kolintensitet**, upp till: 20 % FAME-biodiesel (fettsyrametylestrar)* eller 100 % förnybar diesel, HVO-bränslen (vätebehandlad vegetabilisk olja) och GTL-bränslen (gas-to-liquid). Se riktlinjerna för tillämpning. Kontakta din Cat-återförsäljare eller "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250) för detaljer. * Motorer utan någon enhet för efterbehandling kan använda högre blandningar med upp till 100 % biodiesel (kontakta en Cat-återförsäljare om du vill använda högre blandningar än 20 % biodiesel). ** Växthusgasemissioner vid avgasröret från bränslen med lägre kolintensitet är i princip desamma som från traditionella bränslen. ¹Cat-dieselmotorer ska använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt med högst 15 ppm svavel eller mindre) eller ULSD blandat med följande bränslen med lägre kolintensitet**, upp till: 20 % FAME-biodiesel (fettsyrametylestrar)* eller 100 % förnybar diesel, HVO-bränslen (vätebehandlad vegetabilisk olja) och GTL-bränslen (gas-to-liquid). Se riktlinjerna för tillämpning. Kontakta din Cat-återförsäljare eller "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250) för detaljer. * Motorer utan någon enhet för efterbehandling kan använda högre blandningar med upp till 100 % biodiesel (kontakta en Cat-återförsäljare om du vill använda högre blandningar än 20 % biodiesel). ** Växthusgasemissioner vid avgasröret från bränslen med lägre kolintensitet är i princip desamma som från traditionella bränslen. |