Studiobilder

Dikesrensningsskopor – Minigrävmaskin 1200 mm (47 tum)

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Bredd
47.2 tum
1200 millimeter
Kapacitet
4.6 ft³
131 l
Vikt
205 lb
93 kg

Översikt

Används för dikesrensning, släntning, schaktning och andra avslutningsarbeten.

Produktspecifikation för 1200 mm (47 tum)

Bredd 47.2 tum 1200 millimeter
Kapacitet 4.6 ft³ 131 l
Vikt 205 lb 93 kg
Bottenkantens tjocklek 0.8 tum 20 millimeter
Tandspetsradie 18.7 tum 474 millimeter
Typ av gränssnitt CW-05-fäste CW-05-fäste

Jämför 1200 mm (47 tum) med produkter som ofta jämförs.