Dikesrensningsskopa

Dikesrensning Dikesrensningsskopa 2400 mm (94 tum): 456-2376

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Bredd
94 tum
2400 millimeter
Kapacitet
1.5 yd³
1.15 m³
Vikt
1601 lb
726 kg

Översikt

Cat®-skopor är mer än bara ett extra redskap, de är en förlängning av dina Cat-maskiner. Var och en är perfekt balanserad för våra grävmaskiner så att du kan ta dig an rågade laster utan att kompromissa med bränsleeffektivitet eller maskinens skick. Vi har byggt dem för att fyllas snabbare, hålla kvar lasten och passa för din uppgift.

Produktspecifikation för Dikesrensningsskopa 2400 mm (94 tum): 456-2376

Bredd 94 tum 2400 millimeter
Kapacitet 1.5 yd³ 1.15 m³
Vikt 1601 lb 726 kg
Fäste Använd som direktinfästning eller med Cats Pin Grabber-fästen Använd som direktinfästning eller med Cats Pin Grabber-fästen
Typ av skärstål Rak Rak

Jämför Dikesrensningsskopa 2400 mm (94 tum): 456-2376 med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

Dikesrensningsskopa

Dikesrensningsskopa

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

  • Cat PL161 spårare för tillbehör

    Cat PL161 spårare för tillbehör är den mest avancerade OEM-integrerade lösningen för redskapsspårning. PL161 är enkel att montera på redskap eller andra föremål som du vill hålla koll på.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat PL161 spårare för tillbehör är den mest avancerade OEM-integrerade lösningen för redskapsspårning. PL161 är enkel att montera på redskap eller andra föremål som du vill hålla koll på.

Upptäck tekniken