Profilskopa

Profil Profilskopa 500 mm (20 tum): 287-5362

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Bredd
98 tum
500 millimeter
Kapacitet
7.9 yd³
6 m³
Vikt
1858 lb
843 kg

Översikt

Cat®-skopor är mer än bara ett extra redskap, de är en förlängning av dina Cat-maskiner. Var och en är perfekt balanserad för våra grävmaskiner så att du kan ta dig an rågade laster utan att kompromissa med bränsleeffektivitet eller maskinens skick. Vi har byggt dem för att fyllas snabbare, hålla kvar lasten och passa för din uppgift.

Produktspecifikation för Profilskopa 500 mm (20 tum): 287-5362

Bredd 98 tum 500 millimeter
Kapacitet 7.9 yd³ 6 m³
Vikt 1858 lb 843 kg
Fäste Använd som direktinfästning eller med Cats Pin Grabber-fästen Använd som direktinfästning eller med Cats Pin Grabber-fästen
Typ av skärstål Rak Rak

Jämför Profilskopa 500 mm (20 tum): 287-5362 med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

Profilskopa

Profilskopa

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

  • Cat PL161 spårare för tillbehör

    Cat PL161 spårare för tillbehör är den mest avancerade OEM-integrerade lösningen för redskapsspårning. PL161 är enkel att montera på redskap eller andra föremål som du vill hålla koll på.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat PL161 spårare för tillbehör är den mest avancerade OEM-integrerade lösningen för redskapsspårning. PL161 är enkel att montera på redskap eller andra föremål som du vill hålla koll på.

Upptäck tekniken