Studiobilder

Nordic-kabelskopor 300 mm (12 tum)

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Bredd
11.8 tum
300 millimeter
Kapacitet
1.9 ft³
55 l
Vikt
121.3 lb
55 kg

Översikt

Perfekt för dikesgrävningstillämpningar, men kan även användas för allmänt grävarbete och återfyllning av alla olika jordtyper upp till krävande tillämpningar.

Produktspecifikation för 300 mm (12 tum)

Bredd 11.8 tum 300 millimeter
Kapacitet 1.9 ft³ 55 l
Vikt 121.3 lb 55 kg
Bottenkantens tjocklek 0.5 tum 12 millimeter
Tandspetsradie 27.1 tum 689 millimeter
Typ av gränssnitt S-40-fäste S-40-fäste

Jämför 300 mm (12 tum) med produkter som ofta jämförs.