Studiobilder

Grävskopor – Minigrävmaskin 600 mm (24 tum)

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Bredd
23.6 tum
600 millimeter
Kapacitet
6.9 ft³
196 l
Vikt
383.6 lb
174 kg

Översikt

De här skoporna passar perfekt för grävning i mjuk och måttligt hård mark.

Produktspecifikation för 600 mm (24 tum)

Bredd 23.6 tum 600 millimeter
Kapacitet 6.9 ft³ 196 l
Vikt 383.6 lb 174 kg
Bottenkantens tjocklek 1 tum 25 millimeter
Tandspetsradie 37.4 tum 950 millimeter
Typ av gränssnitt CW-10-fäste CW-10-fäste

Jämför 600 mm (24 tum) med produkter som ofta jämförs.