Kraftig skopa

För kraftig belastning Skopa för kraftig belastning 1 500 mm (61 tum): 568-0423

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Bredd
61 tum
1500 millimeter
Kapacitet
3.27 yd³
2.5 m³
Vikt
5234 lb
2374 kg

Översikt

Cat®-skopor är mer än bara ett extra redskap, de är en förlängning av dina Cat-maskiner. Var och en är perfekt balanserad för våra grävmaskiner så att du kan ta dig an rågade laster utan att kompromissa med bränsleeffektivitet eller maskinens skick. Vi har byggt dem för att fyllas snabbare, hålla kvar lasten och passa för din uppgift.

Produktspecifikation för Skopa för kraftig belastning 1 500 mm (61 tum): 568-0423

Bredd 61 tum 1500 millimeter
Kapacitet 3.27 yd³ 2.5 m³
Vikt 5234 lb 2374 kg
Fäste Använd som direktinfästning eller med Cats Pin Grabber-fästen Använd som direktinfästning eller med Cats Pin Grabber-fästen
Adapterantal 4 4
Adapterstorlek Cat Advansys 130 Cat Advansys 130
Typ av skärstål Rak Rak

Jämför Skopa för kraftig belastning 1 500 mm (61 tum): 568-0423 med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

Kraftig skopa

325F CR använder en skopa för kraftig belastning

320F med skopa för kraftig belastning

323 gräver med en skopa för kraftig belastning

330 GC använder en skopa för kraftig belastning

336 GC lastar 772G

Kraftig skopa
325F CR använder en skopa för kraftig belastning
320F med skopa för kraftig belastning
323 gräver med en skopa för kraftig belastning
330 GC använder en skopa för kraftig belastning
336 GC lastar 772G