Studiobilder

Dikesrensningsskopor – Minigrävmaskin 1200 mm (47 tum)

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Bredd
47.2 tum
1200 millimeter
Kapacitet
8.4 ft³
238 l
Vikt
324.1 lb
147 kg

Översikt

Används för dikesrensning, släntning, schaktning och andra avslutningsarbeten.

Produktspecifikation för 1200 mm (47 tum)

Bredd 47.2 tum 1200 millimeter
Kapacitet 8.4 ft³ 238 l
Vikt 324.1 lb 147 kg
Bottenkantens tjocklek 0.8 tum 20 millimeter
Tandspetsradie 23 tum 584 millimeter
Typ av gränssnitt CW-10-fäste CW-10-fäste

Jämför 1200 mm (47 tum) med produkter som ofta jämförs.