Dikesrensningsskopa

Dikesrensning Dikesrensningsskopa 2100 mm (83 tum): 456-2377

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Bredd
83 tum
2100 millimeter
Kapacitet
1.75 yd³
1.34 m³
Vikt
2378 lb
1242 kg

Översikt

Cat®-skopor är mer än bara ett extra redskap, de är en förlängning av dina Cat-maskiner. Var och en är perfekt balanserad för våra grävmaskiner så att du kan ta dig an rågade laster utan att kompromissa med bränsleeffektivitet eller maskinens skick. Vi har byggt dem för att fyllas snabbare, hålla kvar lasten och passa för din uppgift.

Produktspecifikation för Dikesrensningsskopa 2100 mm (83 tum): 456-2377

Bredd 83 tum 2100 millimeter
Kapacitet 1.75 yd³ 1.34 m³
Vikt 2378 lb 1242 kg
Fäste Använd som direktinfästning eller med Cats Pin Grabber-fästen Använd som direktinfästning eller med Cats Pin Grabber-fästen
Typ av skärstål Rak Rak

Jämför Dikesrensningsskopa 2100 mm (83 tum): 456-2377 med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

Dikesrensningsskopa

Dikesrensningsskopa

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

  • Cat PL161 spårare för tillbehör

    Cat PL161 spårare för tillbehör är den mest avancerade OEM-integrerade lösningen för redskapsspårning. PL161 är enkel att montera på redskap eller andra föremål som du vill hålla koll på.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat PL161 spårare för tillbehör är den mest avancerade OEM-integrerade lösningen för redskapsspårning. PL161 är enkel att montera på redskap eller andra föremål som du vill hålla koll på.

Upptäck tekniken