Skopa för extra kraftig belastning

Extra kraftig belastning Skopa för extra kraftig belastning 2 150 mm (85 tum): 519-5405

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Bredd
85 tum
2150 millimeter
Kapacitet
6.02 yd³
4.6 m³
Fäste
Använd som direktinfästning eller med Cats Pin Grabber-fästen
Använd som direktinfästning eller med Cats Pin Grabber-fästen

Översikt

Cat®-skopor är mer än bara ett extra redskap, de är en förlängning av dina Cat-maskiner. Var och en är perfekt balanserad för våra grävmaskiner så att du kan ta dig an rågade laster utan att kompromissa med bränsleeffektivitet eller maskinens skick. Vi har byggt dem för att fyllas snabbare, hålla kvar lasten och passa för din uppgift.

Produktspecifikation för Skopa för extra kraftig belastning 2 150 mm (85 tum): 519-5405

Bredd 85 tum 2150 millimeter
Kapacitet 6.02 yd³ 4.6 m³
Fäste Använd som direktinfästning eller med Cats Pin Grabber-fästen Använd som direktinfästning eller med Cats Pin Grabber-fästen
Adapterantal 4 4
Adapterstorlek Cat Advansys 170 Cat Advansys 170
Typ av skärstål Spadskär Spadskär

Jämför Skopa för extra kraftig belastning 2 150 mm (85 tum): 519-5405 med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

Skopa för extra kraftig belastning

Bilder

Bilder

Bilder

Skopa för extra kraftig belastning
Bilder
Bilder
Bilder

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

  • Cat PL161 spårare för tillbehör

    Cat PL161 spårare för tillbehör är den mest avancerade OEM-integrerade lösningen för redskapsspårning. PL161 är enkel att montera på redskap eller andra föremål som du vill hålla koll på.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat PL161 spårare för tillbehör är den mest avancerade OEM-integrerade lösningen för redskapsspårning. PL161 är enkel att montera på redskap eller andra föremål som du vill hålla koll på.

Upptäck tekniken