| Bredd | 66 tum 1650 mm |
| Kapacitet | 3.15 yd³ 2.41 m³ |
| Vikt | 4848 lb 2199 kg |
| Fäste | För användning med anpassat CW-45 S-redskapsfäste För användning med anpassat CW-45 S-redskapsfäste |
| Adapterantal | 5 5 |
| Adapterstorlek | Cat Advansys 110 Cat Advansys 110 |
| Typ av skärstål | Spadskär Spadskär |
Extra kraftig belastning Skopa för extra kraftig belastning 1650 mm (66 tum): 528-4667
Begär en offert Hitta återförsäljareHuvudspecifikationer
- Bredd
- 66 tum
- 1650 mm
- Kapacitet
- 3.15 yd³
- 2.41 m³
- Vikt
- 4848 lb
- 2199 kg
Översikt
Cat®-skopor är mer än bara ett extra redskap, de är en förlängning av dina Cat-maskiner. Var och en är perfekt balanserad för våra grävmaskiner så att du kan ta dig an rågade laster utan att kompromissa med bränsleeffektivitet eller maskinens skick. Vi har byggt dem för att fyllas snabbare, hålla kvar lasten och passa för din uppgift.
Översikt över funktionerna
- Produktivitet är som bäst när du förser din Cat-maskin med en Cat-skopa som vi har konstruerat för att optimera brytkrafterna och maskinens effekt.
- Skopprofilens dubbla radie förbättrar materialflödet in i skopan. Skophälens utökade frigång säkerställer att skopans botten inte släpar, vilket minskar underhållskostnaderna.
- Bränsleförbrukningstoppar under grävning. Cat-skoporna är utformade för att skära genom material snabbt och förbättra maskinens totala effektivitet.
- Lasta mer material på kortare tid. Skopans form och sidostänger håller de flesta material i din skopa vid varje lastning.
- Du kan lita på den långsiktiga strukturella styrkan hos din skopa. Den integrerade gångjärnsplattan gör att krafterna distribueras bättre än med en svetsad gångjärnsplatta
- Cats skopor är tillverkade med höghållfast, nötningsbeständigt stål, särskilt användbart på extrema slitytor
- Skydda extrema slitytor på skopan bäst från att komma i kontakt med material med Caterpillars redskap med markkontakt (GET)
- Högre produktion i krävande förhållanden, enklare inträngning i högar och snabbare cykeltider med Cat® Advansys™ GET
- Installera och ta bort tänder snabbare än tidigare med Advansys hammarlösa GET-system
- Säker montering för tänder och adaptrar med endast handverktyg med CapSure-kvarhållning
- Minska underhållskostnaderna genom att välja rätt GET för din kombination av skopa och användningsområde. Skoptänder finns tillgängliga i en rad olika utföranden så att du kan få dina specifika arbetskrav tillgodosedda.
- Det blir enklare att hantera flera skopor och andra tillbehör för en maskinpark med ett fästsystem. Fästen gör att maskiner i liknande storlekar kan dela redskap och tillbehör kan bytas på några sekunder utan att föraren behöver lämna hyttens säkerhet.
- Pinnmonterade skopor är även kompatibla med Cat® pinnmonterade gripredskapsfästen, förutom pinnmonterade skopor i Performance-serien. Pinnmonterade skopor i Performance-serien har en försänkt sprint vilket optimerar brytkraften och ger snabbare cykeltider för din skopa vid användning med Cats pinnmonterade gripredskapsfästen.
- Cats pinnmonterade gripredskapsfäste ger också föraren möjlighet att plocka upp en skopa i bakvänt läge för smidig rensning och att göra raka innerhörn.
- Se till att dina redskap sitter fast med hörbara och synliga indikatorer från fästets sekundära spärr som alltid finns i förarens siktlinje.
- Cats pinnmonterade gripredskapsfästen är kompatibla med bandgående grävmaskiner 311–352 och alla hjulburna grävmaskiner. Fästen för dikesbredd finns även tillgängliga.
- Tillbehör som är kompatibla med det CW-anpassade redskapsfästet använder det fasta redskapsfästets gångjärn. CW-anpassade redskapsfästen har ett killåsningssystem som håller fast redskapen.
- CW-anpassade redskapsfästen finns tillgängliga för alla bandburna och hjulburna grävmaskiner.
- Slösa inte mer tid på att leta efter dina skopor. Cats spårningsfunktion för tillgångar finns tillgänglig för utvalda skopor.
- Spåra hela maskinparken och redskapen på ett enda ställe. Skopor med spårning kan ses i VisionLink® tillsammans med Product Link ™-prenumererad utrustning.
- Förvara dina tillgångar säkert. Skopor med spårning skickar en varning om de lämnar ett område som är enkelt att definiera.
- Upprätthåll konsekvent produktion i aggressiva tillämpningar med skopor för extra kraftig belastning. Bredder på 600–2 500 mm (24–98 tum) med tandlivslängd på 200 till 400 timmar.
- Primära tillämpningar för skopor för extra kraftig belastning innefattar sand med hög kiselhalt, basalt och sprängsten av granit.
- Slitplåtar på undersidan av skoporna för extra kraftig belastning är 17–38 procent tjockare än skopor för kraftig belastning.
- Balansera kraft och effektivitet med skopor för extra kraftig belastning. Kraftskopor passar bäst i tillämpningar där brytkraft och cykeltider är viktigt.
- Gräv djupare i stenliknande material med en spadskär. Med spadskären kan du gräva djupare i dessa skrymmande material och lägga dem i skopan.
- Du kan montera skopor för extra kraftig belastning direkt på maskinen eller använda dem med ett Cat-pinnmonteringsfäste eller ett CW-anpassat redskapsfäste.
Produktspecifikation för Skopa för extra kraftig belastning 1650 mm (66 tum): 528-4667
Jämför Skopa för extra kraftig belastning 1650 mm (66 tum): 528-4667 med produkter som ofta jämförs.
- Bredd
- 66 tum
- 1650 mm
- Kapacitet
- 3.15 yd³
- 2.41 m³
- Vikt
- 4848 lb
- 2199 kg
- Bredd
- 66 tum
- 900 mm
- Kapacitet
- 3.15 yd³
- 2.41 m³
- Vikt
- 5185 lb
- 2352 kg
- Bredd
- 61 tum
- 1550 mm
- Kapacitet
- 2.8 yd³
- 2.14 m³
- Vikt
- 4951 lb
- 2246 kg
assignment Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!
Caterpillars produktbroschyrer och andra informationsdokument finns tillgängliga för din växande verksamhet.
Kompatibla tekniker och tjänster
Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.
-
Cat PL161 spårare för tillbehör
Cat PL161 spårare för tillbehör är den mest avancerade OEM-integrerade lösningen för redskapsspårning. PL161 är enkel att montera på redskap eller andra föremål som du vill hålla koll på.
Cat PL161 spårare för tillbehör är den mest avancerade OEM-integrerade lösningen för redskapsspårning. PL161 är enkel att montera på redskap eller andra föremål som du vill hålla koll på.
Se aktuella erbjudanden för Skopa för extra kraftig belastning 1650 mm (66 tum): 528-4667
Visa fler erbjudanden