Studiobilder

Grävskopor – Minigrävmaskin 300 mm (12 tum)

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Bredd
11.8 tum
300 millimeter
Kapacitet
1.4 ft³
39.59 l
Vikt
111.3 lb
50.5 kg

Översikt

De här skoporna passar perfekt för grävning i mjuk och måttligt hård mark.

Produktspecifikation för 300 mm (12 tum)

Bredd 11.8 tum 300 millimeter
Kapacitet 1.4 ft³ 39.59 l
Vikt 111.3 lb 50.5 kg
Bottenkantens tjocklek 0.6 tum 16 millimeter
Tandspetsradie 25.3 tum 643 millimeter
Typ av gränssnitt Direktinfästning Direktinfästning

Jämför 300 mm (12 tum) med produkter som ofta jämförs.