Studiobilder

Kraftiga skopor – Minigrävmaskin 305 mm (12 tum)

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Bredd
12 tum
305 millimeter
Kapacitet
2.1 ft³
59.5 l
Vikt
156.5 lb
71 kg

Översikt

Skopor med hög styrka som är konstruerade för bästa prestanda och värde inom en mängd olika tillämpningar.

Produktspecifikation för 305 mm (12 tum)

Bredd 12 tum 305 millimeter
Kapacitet 2.1 ft³ 59.5 l
Vikt 156.5 lb 71 kg
Bottenkantens tjocklek 0.8 tum 20 millimeter
Tandspetsradie 30.9 tum 786 millimeter
Typ av gränssnitt Direktinfästning Direktinfästning

Jämför 305 mm (12 tum) med produkter som ofta jämförs.