Studiobilder

Dikesrensningsskopor – Minigrävmaskin 1000 mm (40 tum)

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Bredd
39.4 tum
1000 millimeter
Kapacitet
2 ft³
56.59 l
Vikt
93.7 lb
42.5 kg

Översikt

Används för dikesrensning, släntning, schaktning och andra avslutningsarbeten.

Produktspecifikation för 1000 mm (40 tum)

Bredd 39.4 tum 1000 millimeter
Kapacitet 2 ft³ 56.59 l
Vikt 93.7 lb 42.5 kg
Bottenkantens tjocklek 0.4 tum 10 millimeter
Tandspetsradie 13.9 tum 353 millimeter
Typ av gränssnitt Direktinfästning Direktinfästning

Jämför 1000 mm (40 tum) med produkter som ofta jämförs.