Studiobilder

Dikesrensningsskopor – Minigrävmaskin 1600 mm (63 tum)

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Bredd
63 tum
1600 millimeter
Kapacitet
15.8 ft³
447 l
Vikt
606.3 lb
275 kg

Översikt

Används för dikesrensning, släntning, schaktning och andra avslutningsarbeten.

Produktspecifikation för 1600 mm (63 tum)

Bredd 63 tum 1600 millimeter
Kapacitet 15.8 ft³ 447 l
Vikt 606.3 lb 275 kg
Bottenkantens tjocklek 0.8 tum 20 millimeter
Tandspetsradie 26 tum 661 millimeter
Typ av gränssnitt CW-10-fäste CW-10-fäste

Jämför 1600 mm (63 tum) med produkter som ofta jämförs.