Skopa för normalbelastning

Normal tillämpning Skopa för normalbelastning med nivelleringskant 1200 mm (47 tum): 441-4768

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Bredd
47 tum
1200 millimeter
Kapacitet
1.19 yd³
0.91 m³
Vikt
1598 lb
725 kg

Översikt

Cat®-skopor är mer än bara ett extra redskap, de är en förlängning av dina Cat-maskiner. Var och en är perfekt balanserad för våra grävmaskiner så att du kan ta dig an rågade laster utan att kompromissa med bränsleeffektivitet eller maskinens skick. Vi har byggt dem för att fyllas snabbare, hålla kvar lasten och passa för din uppgift.

Produktspecifikation för Skopa för normalbelastning med nivelleringskant 1200 mm (47 tum): 441-4768

Bredd 47 tum 1200 millimeter
Kapacitet 1.19 yd³ 0.91 m³
Vikt 1598 lb 725 kg
Fäste För användning med anpassat CW-30-redskapsfäste För användning med anpassat CW-30-redskapsfäste
Adapterantal 5 5
Adapterstorlek K80 K80
Typ av skärstål Rak Rak

Jämför Skopa för normalbelastning med nivelleringskant 1200 mm (47 tum): 441-4768 med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

Skopa för normalbelastning

336F skopa för normalbelastning

336F-grävmaskin som lastar en ramstyrd dumper 730C med en skopa för normalbelastning

311F RR gräver dike med en skopa för normalbelastning

Mellanstor 320-grävmaskin använder en skopa för normalbelastning för att lasta en lastbil

M317F gräver med en skopa för normalbelastning

Skopa för normalbelastning
336F skopa för normalbelastning
336F-grävmaskin som lastar en ramstyrd dumper 730C med en skopa för normalbelastning
311F RR gräver dike med en skopa för normalbelastning
Mellanstor 320-grävmaskin använder en skopa för normalbelastning för att lasta en lastbil
M317F gräver med en skopa för normalbelastning

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

  • Cat PL161 spårare för tillbehör

    Cat PL161 spårare för tillbehör är den mest avancerade OEM-integrerade lösningen för redskapsspårning. PL161 är enkel att montera på redskap eller andra föremål som du vill hålla koll på.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat PL161 spårare för tillbehör är den mest avancerade OEM-integrerade lösningen för redskapsspårning. PL161 är enkel att montera på redskap eller andra föremål som du vill hålla koll på.

Upptäck tekniken