Bredd | 26 tum 650 millimeter |
Kapacitet | 1.69 yd³ 1.29 m³ |
Vikt | 774 lb 863 kg |
Fäste | För användning med anpassat CW-40-redskapsfäste För användning med anpassat CW-40-redskapsfäste |
Typ av skärstål | Rak Rak |
Om du redan har ett konto i en annan Cat-app kan du använda samma konto för att logga in här.
Ett konto. Allt från Cat.
Ditt Caterpillar-konto är det enda kontot du behöver för att kunna logga in och välja olika tjänster och funktioner som vi erbjuder. Hitta delar och maskiner online, hantera din maskinpark, bli mer mobil och mycket mer.
Kontoinformation
Webbplatsinställningar
Säkerhet
Huvudspecifikationer
Cat®-skopor är mer än bara ett extra redskap, de är en förlängning av dina Cat-maskiner. Var och en är perfekt balanserad för våra grävmaskiner så att du kan ta dig an rågade laster utan att kompromissa med bränsleeffektivitet eller maskinens skick. Vi har byggt dem för att fyllas snabbare, hålla kvar lasten och passa för din uppgift.
Bredd | 26 tum 650 millimeter |
Kapacitet | 1.69 yd³ 1.29 m³ |
Vikt | 774 lb 863 kg |
Fäste | För användning med anpassat CW-40-redskapsfäste För användning med anpassat CW-40-redskapsfäste |
Typ av skärstål | Rak Rak |
Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.
Cat PL161 spårare för tillbehör är den mest avancerade OEM-integrerade lösningen för redskapsspårning. PL161 är enkel att montera på redskap eller andra föremål som du vill hålla koll på.
Cat PL161 spårare för tillbehör är den mest avancerade OEM-integrerade lösningen för redskapsspårning. PL161 är enkel att montera på redskap eller andra föremål som du vill hålla koll på.