Skopa för extra kraftig belastning

Extra kraftig belastning Skopa för extra kraftig belastning 2 500 mm (95 tum): 519-5461

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Bredd
95 tum
2500 millimeter
Kapacitet
7.85 yd³
6 m³
Vikt
2000 lb
907 kg

Översikt

Cat®-skopor är mer än bara ett extra redskap, de är en förlängning av dina Cat-maskiner. Var och en är perfekt balanserad för våra grävmaskiner så att du kan ta dig an rågade laster utan att kompromissa med bränsleeffektivitet eller maskinens skick. Vi har byggt dem för att fyllas snabbare, hålla kvar lasten och passa för din uppgift.

Produktspecifikation för Skopa för extra kraftig belastning 2 500 mm (95 tum): 519-5461

Bredd 95 tum 2500 millimeter
Kapacitet 7.85 yd³ 6 m³
Vikt 2000 lb 907 kg
Fäste Använd som direktinfästning eller med Cats Pin Grabber-fästen Använd som direktinfästning eller med Cats Pin Grabber-fästen
Adapterantal 5 5
Adapterstorlek K90 K90
Typ av skärstål Spadskär Spadskär

Jämför Skopa för extra kraftig belastning 2 500 mm (95 tum): 519-5461 med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

Skopa för extra kraftig belastning

Skopa för extra kraftig belastning

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

  • Cat PL161 spårare för tillbehör

    Cat PL161 spårare för tillbehör är den mest avancerade OEM-integrerade lösningen för redskapsspårning. PL161 är enkel att montera på redskap eller andra föremål som du vill hålla koll på.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat PL161 spårare för tillbehör är den mest avancerade OEM-integrerade lösningen för redskapsspårning. PL161 är enkel att montera på redskap eller andra föremål som du vill hålla koll på.

Upptäck tekniken