Studiobilder

Utjämningsskopor – Minigrävmaskin 1200 mm (47 tum), direktinfäst

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Bredd
47.2 tum
1200 millimeter
Kapacitet
15.2 ft³
430 l
Vikt
705.5 lb
320 kg

Översikt

För rensning av diken, släntning, hyvling och annat ytbearbetningsarbete.

Produktspecifikation för 1200 mm (47 tum), direktinfäst

Bredd 47.2 tum 1200 millimeter
Kapacitet 15.2 ft³ 430 l
Vikt 705.5 lb 320 kg
Bottenkantens tjocklek 0.8 tum 20 millimeter
Tandspetsradie 36.4 tum 924 millimeter
Typ av gränssnitt Direktinfästning Direktinfästning

Jämför 1200 mm (47 tum), direktinfäst med produkter som ofta jämförs.