Skopa för normalbelastning

Normal tillämpning Skopa för normalbelastning 2150 mm (85 tum): 519-5301

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Bredd
85 tum
2150 millimeter
Kapacitet
6.42 yd³
4.91 m³
Vikt
8867 lb
4022 kg

Översikt

Cat®-skopor är mer än bara ett extra redskap, de är en förlängning av dina Cat-maskiner. Var och en är perfekt balanserad för våra grävmaskiner så att du kan ta dig an rågade laster utan att kompromissa med bränsleeffektivitet eller maskinens skick. Vi har byggt dem för att fyllas snabbare, hålla kvar lasten och passa för din uppgift. Alla redskap är inte tillgängliga i samtliga regioner. Cat-återförsäljaren kan informera om specifika redskap som finns tillgängliga i din region.

Produktspecifikation för Skopa för normalbelastning 2150 mm (85 tum): 519-5301

Bredd 85 tum 2150 millimeter
Kapacitet 6.42 yd³ 4.91 m³
Vikt 8867 lb 4022 kg
Fäste Använd som direktinfästning eller med Cats Pin Grabber-fästen Använd som direktinfästning eller med Cats Pin Grabber-fästen
Adapterantal 4 4
Adapterstorlek Cat Advansys 150 Cat Advansys 150
Typ av skärstål Rak Rak

Jämför Skopa för normalbelastning 2150 mm (85 tum): 519-5301 med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

Skopa för normalbelastning

Bild 2

Bild 3

Skopa för normalbelastning
Bild 2
Bild 3

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

  • Cat PL161 spårare för tillbehör

    Cat PL161 spårare för tillbehör är den mest avancerade OEM-integrerade lösningen för redskapsspårning. PL161 är enkel att montera på redskap eller andra föremål som du vill hålla koll på.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat PL161 spårare för tillbehör är den mest avancerade OEM-integrerade lösningen för redskapsspårning. PL161 är enkel att montera på redskap eller andra föremål som du vill hålla koll på.

Upptäck tekniken