Studiobilder

Dikesrensningsskopor – Minigrävmaskin 1 800 mm (71 tum)

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Bredd
70.9 tum
1800 millimeter
Kapacitet
17.9 ft³
507 l
Vikt
650.4 lb
295 kg

Översikt

Används för dikesrensning, släntning, schaktning och andra avslutningsarbeten.

Produktspecifikation för 1 800 mm (71 tum)

Bredd 70.9 tum 1800 millimeter
Kapacitet 17.9 ft³ 507 l
Vikt 650.4 lb 295 kg
Bottenkantens tjocklek 0.8 tum 20 millimeter
Tandspetsradie 26 tum 661 millimeter
Typ av gränssnitt CW-10-fäste CW-10-fäste

Jämför 1 800 mm (71 tum) med produkter som ofta jämförs.