M315 Hjulgrävmaskin

Hjulgrävmaskiner M315

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Motoreffekt – ISO 14396
148 hp
110 K/W
Maximal arbetsvikt
39680 lb
18000 kg
Maximal körhastighet
21.7 km/h
35 km/h

Översikt

HÖGA PRESTANDA OCH MÅNGSIDIGHET I EN KOMPAKT MASKIN

Cat® M315 hjulgrävmaskin ger topprestanda så att du får jobbet gjort snabbare. Spara tid och pengar med lägre underhållskostnader, längre serviceintervall och 100procent dagligt underhåll från marknivå. Konstruktionen med liten svängradie gör att du kan arbeta i trånga utrymmen. M315 ger dig kraften du behöver för att kunna arbeta längre och tjäna mer pengar.

Fördelar

MAXIMERA PRESTANDA

Arbeta snabbare med högre svängmoment En mindre front och minskad bakre svängradie gör att du kan arbeta i områden med begränsat utrymme.

UPP TILL 5% LÄGRE UNDERHÅLLSKOSTNADER

Längre, synkroniserade serviceintervall, 100% av det dagliga underhållet från marknivå och centraliserade smörjpunkter med alternativet automatisk smörjning sänker dina totalkostnader.

ÖKAD KOMFORT

Lätt att använda. Kontroller som är lätta att nå, ett bekvämt säte och förbättrad sikt gör att du kan jobba bekvämt hela skiftet.

Produktspecifikation för M315

Motoreffekt – ISO 14396 148 hp 110 K/W
Motoreffekt – ISO14396 (DIN) 150 hp (metrisk) 150 hp (metrisk)
Motormodell C4.4 C4.4
Nettoeffekt – ISO 9249 145 hp 108 K/W
Nettoeffekt – ISO 9249 (DIN) 147 hp (metrisk) 147 hp (metrisk)
Cylinderdiameter 4.1 tum 105 millimeter
Slagvolym 268.5 tum³ 4.4 l
Slaglängd 127 millimeter 5 tum
Kan köras på biodiesel Upp till B20¹ Upp till B20¹
Emissioner Uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V, Japan 2014. Uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V, Japan 2014.
Obs! (1) Angiven nettoeffekt är svänghjulets effekt när motorn är utrustad med fläkt, luftrenare, CEM-avgasefterbehandling, generator och kylfläkt med ett motorvarvantal på 2 200 rpm. Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tiden för tillverkningen. Angiven nettoeffekt är svänghjulets effekt när motorn är utrustad med fläkt, luftrenare, CEM-avgasefterbehandling, generator och kylfläkt med ett motorvarvantal på 2 200 rpm. Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tiden för tillverkningen.
Obs! (2) ¹Cat-dieselmotorer ska använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt med högst 15 ppm svavel eller mindre) eller ULSD blandat med följande bränslen med lägre kolintensitet**: upp till: 20 % FAME (fettsyrametylestrar) biodiesel* eller 100 % förnybar diesel, HVO-bränslen (vätebehandlad vegetabilisk olja) och GTL-bränslen (gas-to-liquid). Se riktlinjerna för tillämpning. Kontakta en Cat-återförsäljare eller läs Caterpillars vätskerekommendationer (SEBU6250) för mer information. * Motorer utan någon enhet för efterbehandling kan använda högre blandningar med upp till 100 % biodiesel (kontakta en Cat-återförsäljare om du vill använda högre blandningar än 20 % biodiesel). ** Växthusgasemissioner vid avgasröret från bränslen med lägre kolintensitet är i princip desamma som från traditionella bränslen. ¹Cat-dieselmotorer ska använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt med högst 15 ppm svavel eller mindre) eller ULSD blandat med följande bränslen med lägre kolintensitet**: upp till: 20 % FAME (fettsyrametylestrar) biodiesel* eller 100 % förnybar diesel, HVO-bränslen (vätebehandlad vegetabilisk olja) och GTL-bränslen (gas-to-liquid). Se riktlinjerna för tillämpning. Kontakta en Cat-återförsäljare eller läs Caterpillars vätskerekommendationer (SEBU6250) för mer information. * Motorer utan någon enhet för efterbehandling kan använda högre blandningar med upp till 100 % biodiesel (kontakta en Cat-återförsäljare om du vill använda högre blandningar än 20 % biodiesel). ** Växthusgasemissioner vid avgasröret från bränslen med lägre kolintensitet är i princip desamma som från traditionella bränslen.
Huvudsystem – maximalt flöde – redskap 73 gal/min 275 l/min
Maximalt tryck – Redskapskrets – Tunga lyft 5366 psi 37000 kPa
Redskapstryck – Redskapskrets – Framdrivningskrets 5076 psi 35000 kPa
Maximalt tryck – Redskapskrets – Normal 5076 psi 35000 kPa
Maximalt svängmoment 30340 ft·lbf 41 kN·m
Svänghastighet 9.1 rpm 9.1 rpm
Maximal arbetsvikt 39680 lb 18000 kg
Minimal arbetsvikt 34610 lb 15700 kg
Bränsletank 74 gal (US) 280 l
Dieselavgasvätska (DEF, Diesel Exhaust Fluid) 5.3 gal (US) 20 l
KYLSYSTEM 24 l 6.3 gal (US)
Hydraultank 23.8 gal (US) 90 l
Hydrauliskt system – inklusive tank 58.1 gal (US) 220 l
Maximal körhastighet 21.7 km/h 35 km/h
Framåt/bakåt – 1:a växeln 6.2 km/h 10 km/h
Framåt/bakåt – 2:a växeln 21.7 km/h 35 km/h
Kryphastighet – 1:a växeln 3.4 km/h 5.5 km/h
Kryphastighet – 2:a växeln 9.3 km/h 15 km/h
Dragkraft 23380 lbf 104 kN
Bom VA 5,2 m VA 5,2 m
Sticka 2,5 m 2,5 m
Skopa GD 0,76 m³ (0,99 yd³) GD 0,76 m³ (0,99 yd³)
Transporthöjd – hyttens överkant 10.9 ft 3280 millimeter
Stödpunkt 10.1 ft 3310 millimeter
Transportlängd 25.1 ft 7880 millimeter
Bakre svängradie 5.9 ft 1750 millimeter
Frigång under motvikt 4.2 ft 1260 millimeter
Markfrigång 1.5 ft 440 millimeter
Underredets längd 16 ft 4870 millimeter
Hjulbas 8.4 ft 2550 millimeter
Bomtyp VA 5,2 m VA 5,2 m
Sticka 2,5 m 2,5 m
Skopa GD 0,76 m³ (0,99 yd³) GD 0,76 m³ (0,99 yd³)
Tipphöjd 25.2 ft 7680 millimeter
Skärhöjd 34.2 ft 10410 millimeter
Grävhöjd 18.4 ft 5580 millimeter
Räckvidd vid marknivå 29.6 ft 8980 millimeter
Vertikalt grävdjup 15 ft 4580 millimeter
Stickkrafter (ISO) 15961 lbf 71 kN
Skopkrafter (ISO) 23830 lbf 106 kN
Obs! Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 0,8 kg kylmedel, vilket motsvarar 1,144 ton koldioxid. Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 0,8 kg kylmedel, vilket motsvarar 1,144 ton koldioxid.

M315 Standardutrustning

Obs!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

HYTT

  • ROPS, ljuddämpning
  • Högupplöst 254 mm (10 tum) LCD-pekskärm

BOM OCH STICKOR

  • 5,2 m variabel justerbar bom

ELSYSTEM

  • Lysdiodsbelysning på chassi (vänster/höger) och motvikt
  • Programmerbar LED-arbetsbelysning med tidsfördröjning
  • Strålkastare och belysning fram och bak
  • Underhållsfria batterier
  • Central elektrisk strömställare

MOTOR

  • Cat C4.4-motor
  • Effektlägesväljare
  • En knapptryckning för låg tomgång med automatisk motorvarvtalsstyrning
  • Autoavstängning av motor vid tomgång
  • Kylkapacitet för hög omgivningstemperatur på upp till 52 °C (125 °F)
  • –18 °C (0 °F) kallstartfunktion
  • Slutna luftfilter med dubbla element och integrerad förrenare
  • Elektrisk bränsleurluftningspump

HYDRAULISKT SYSTEM

  • Automatisk svängbroms
  • Automatisk hydrauloljeuppvärmning
  • Elektronisk huvudreglerventil
  • Bommens och stickans driftreduceringsventiler
  • Joystick med ett skjutreglage
  • Tunglyftsläge
  • Separat svängpump
  • Justerbart hydrauliskt tryck
  • Elektronisk mönsterväljare
  • Extra krets – högt tryck

TRYGGHET OCH SÄKERHET

  • Bakåt- och högerriktade kameror
  • Vidvinkelspeglar
  • Strömställare för motoravstängning på marknivå
  • Halkskyddsplåt och försänkta bultar på serviceplattformen

SERVICE OCH UNDERHÅLL

  • Provtagningsportar för planerad oljeprovtagning (S•O•S℠)
  • Inbyggt system för hantering av maskinhälsa

TEKNIK

  • VisionLink
  • Fjärrstyrd blinksignal
  • Felsökning på distans

UNDERREDE OCH RAMVERK

  • Kryphastighet
  • Elektroniskt sväng- och transportlås
  • Kraftiga axlar, avancerat skivbromssystem och färdmotor, justerbar bromskraft
  • Låsbar pendelframaxel med fjärrmonterad smörjpunkt
  • Automatiskt broms-/axellås
  • 4 000 kg (8 820 lb) motvikt
  • Allhjulsdrift

M315 Tillvalsutrustning

Obs!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

HYTT

  • Deluxe-hytt
  • Premium-hytt

BOM OCH STICKOR

  • 2,2 m sticka
  • 2,5 m (8'2") sticka

ELSYSTEM

  • Elektrisk bränslepåfyllningspump

HYDRAULISKT SYSTEM

  • Joystick med två skjutreglage
  • Andra krets med högt tryck (en-/tvåvägs medeltryckflöde)
  • Extra krets med medelhögt tryck (en-/tvåvägs flöde med medelhögt tryck)
  • Krets för redskapsfäste
  • SmartBoom™
  • Lastarmsfjädring
  • Kan användas med en tiltrotator från Cat
  • Joystickstyrning

TRYGGHET OCH SÄKERHET

  • 360° sikt
  • Cat-spårningsfunktion
  • Signalhorn

SERVICE OCH UNDERHÅLL

  • Automatiskt smörjsystem for redskap och svängsystem

TEKNIK

  • Cat Grade-anslutning
  • Cat Grade med 2D
  • Cat Grade – förberedd för tillbehör (ARO)
  • Cat Grade med 3D – dubbel GNSS
  • Laserinfångare
  • Grade Assist
  • Cat Payload
  • Inbyggd Cat-tiltrotator (TRS)

UNDERREDE OCH RAMVERK

  • 10.00-20 16 PR, dubbla däck
  • 315/70R 22.5, dubbla däck utan mellanrum
  • 445/70R 19.5, enkla däck
  • 300-80-22.5 dubbla pneumatiska däck utan spacer

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

  • Cat 2D E-gräns för grävmaskiner

    Cat® 2D E-gräns håller det främre länkaget inom ett fördefinierat arbetsområde för att undvika faror som trafik. 2D E-gräns använder sig av lägesgivarna för att automatiskt stoppa rörelserna när det främre länkaget når gränserna.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat® 2D E-gräns håller det främre länkaget inom ett fördefinierat arbetsområde för att undvika faror som trafik. 2D E-gräns använder sig av lägesgivarna för att automatiskt stoppa rörelserna när det främre länkaget når gränserna.

Upptäck tekniken
  • Cat Grade för grävmaskiner (2D och 3D)

    Gräva en grund. Schakta ett dike för en vattenledning. Arbeta i en sluttning. De här jobben kräver den precision och hastighet som du får med Cat® Grade-teknik. Grade kombinerar avancerad vägledning med automatiserad maskinstyrning och hjälper förarna att nå målen med färre vändor.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Gräva en grund. Schakta ett dike för en vattenledning. Arbeta i en sluttning. De här jobben kräver den precision och hastighet som du får med Cat® Grade-teknik. Grade kombinerar avancerad vägledning med automatiserad maskinstyrning och hjälper förarna att nå målen med färre vändor.

Upptäck tekniken
  • Cat felsökning på distans

    Med felsökning på distans kan din Cat-återförsäljare köra tester medan maskinen är igång. När problemet har identifierats kan en tekniker åtgärda det med rätt reservdelar och verktyg redan från början, vilket sparar både tid och pengar. Felsökning på distans minskar underhållstiden och håller maskinen igång med maximal effektivitet.

  • Cat fjärrstyrd blinksignal

    Fjärrstyrd blinksignal skickar en varning från din Cat-återförsäljare för att du ska uppdatera programvaran i din maskin. För att minimera nedtiden kan uppdateringar installeras på arbetsplatsen så att du slipper vänta på att återförsäljarens tekniker ska anlända. Fjärrstyrd blinksignal minskar underhållstiden och håller resurserna igång med maximal effektivitet.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

  • Cat PL161 spårare för tillbehör

    Cat PL161 spårare för tillbehör är den mest avancerade OEM-integrerade lösningen för redskapsspårning. PL161 är enkel att montera på redskap eller andra föremål som du vill hålla koll på.

  • Cat Product Link

    Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Med felsökning på distans kan din Cat-återförsäljare köra tester medan maskinen är igång. När problemet har identifierats kan en tekniker åtgärda det med rätt reservdelar och verktyg redan från början, vilket sparar både tid och pengar. Felsökning på distans minskar underhållstiden och håller maskinen igång med maximal effektivitet.

Upptäck tekniken

Fjärrstyrd blinksignal skickar en varning från din Cat-återförsäljare för att du ska uppdatera programvaran i din maskin. För att minimera nedtiden kan uppdateringar installeras på arbetsplatsen så att du slipper vänta på att återförsäljarens tekniker ska anlända. Fjärrstyrd blinksignal minskar underhållstiden och håller resurserna igång med maximal effektivitet.

Upptäck tekniken

Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

Upptäck tekniken

Cat PL161 spårare för tillbehör är den mest avancerade OEM-integrerade lösningen för redskapsspårning. PL161 är enkel att montera på redskap eller andra föremål som du vill hålla koll på.

Upptäck tekniken

Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.

Upptäck tekniken
  • Cat Payload för grävmaskiner

    Nästa generations grävmaskiner tar sig an alla sorters uppgifter – lastning, uppläggning, materialhantering och mycket mer. Med Cat® Payload-tekniken kan nyttolasten vägas under körning så att föraren alltid kan välja exakta målvikter och undvika överlastning, underlastning eller att lasta material fel.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Nästa generations grävmaskiner tar sig an alla sorters uppgifter – lastning, uppläggning, materialhantering och mycket mer. Med Cat® Payload-tekniken kan nyttolasten vägas under körning så att föraren alltid kan välja exakta målvikter och undvika överlastning, underlastning eller att lasta material fel.

Upptäck tekniken
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity är en lättanvänd molnbaserad plattform som samlar in och sammanfattar maskintelematik och arbetsplatsdata från all din utrustning. Praktiska prestandadata överförs till webbplattformen så att användarna kan komma åt dem när och var som helst via en mobil, surfplatta eller stationär enhet – på eller utanför arbetsplatsen.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

VisionLink® Productivity är en lättanvänd molnbaserad plattform som samlar in och sammanfattar maskintelematik och arbetsplatsdata från all din utrustning. Praktiska prestandadata överförs till webbplattformen så att användarna kan komma åt dem när och var som helst via en mobil, surfplatta eller stationär enhet – på eller utanför arbetsplatsen.

Upptäck tekniken

Jämför M315 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

M315 Hjulgrävmaskin

M315 Hjulgrävmaskin

M315 Hjulgrävmaskin

M315 Hjulgrävmaskin

M315 Hjulgrävmaskin

M315 Hjulgrävmaskin

M315 Hjulgrävmaskin

M315 Hjulgrävmaskin

M315 Hjulgrävmaskin
M315 Hjulgrävmaskin
M315 Hjulgrävmaskin
M315 Hjulgrävmaskin
M315 Hjulgrävmaskin
M315 Hjulgrävmaskin
M315 Hjulgrävmaskin
M315 Hjulgrävmaskin