Studiobilder

Grävskopor – Minigrävmaskin 400 mm (16 tum)

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Bredd
15.7 tum
400 millimeter
Kapacitet
3.6 ft³
101 l
Vikt
235.9 lb
107 kg

Översikt

De här skoporna passar perfekt för grävning i mjuk och måttligt hård mark.

Produktspecifikation för 400 mm (16 tum)

Bredd 15.7 tum 400 millimeter
Kapacitet 3.6 ft³ 101 l
Vikt 235.9 lb 107 kg
Bottenkantens tjocklek 0.8 tum 20 millimeter
Tandspetsradie 33.5 tum 852 millimeter
Typ av gränssnitt CW-10-fäste CW-10-fäste

Jämför 400 mm (16 tum) med produkter som ofta jämförs.