Studiobilder

Nordic-grävskopor 830 mm (33 tum)

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Bredd
32.7 tum
830 millimeter
Kapacitet
14.1 ft³
400 l
Vikt
643.7 lb
292 kg

Översikt

Används för schaktningstillämpningar, men kan även användas för allmänt grävarbete, lastning och återfyllning av alla olika jordtyper upp till krävande tillämpningar.

Produktspecifikation för 830 mm (33 tum)

Bredd 32.7 tum 830 millimeter
Kapacitet 14.1 ft³ 400 l
Vikt 643.7 lb 292 kg
Bottenkantens tjocklek 1 tum 25 millimeter
Tandspetsradie 45.2 tum 1147 millimeter
Typ av gränssnitt S-50-fäste S-50-fäste

Jämför 830 mm (33 tum) med produkter som ofta jämförs.