Skopa för extra kraftig belastning

Extra kraftig belastning Skopa för extra kraftig belastning 1 550 mm (61 tum): 568-7617

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Bredd
61 tum
1550 millimeter
Kapacitet
3.41 yd³
2.61 m³
Vikt
5681 lb
2577 kg

Översikt

Cat®-skopor är mer än bara ett extra redskap, de är en förlängning av dina Cat-maskiner. Var och en är perfekt balanserad för våra grävmaskiner så att du kan ta dig an rågade laster utan att kompromissa med bränsleeffektivitet eller maskinens skick. Vi har byggt dem för att fyllas snabbare, hålla kvar lasten och passa för din uppgift.

Produktspecifikation för Skopa för extra kraftig belastning 1 550 mm (61 tum): 568-7617

Bredd 61 tum 1550 millimeter
Kapacitet 3.41 yd³ 2.61 m³
Vikt 5681 lb 2577 kg
Fäste Använd som direktinfästning eller med Cats Pin Grabber-fästen Använd som direktinfästning eller med Cats Pin Grabber-fästen
Adapterantal 4 4
Adapterstorlek Cat Advansys 130 Cat Advansys 130
Typ av skärstål Spadskär Spadskär

Jämför Skopa för extra kraftig belastning 1 550 mm (61 tum): 568-7617 med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

Skopa för extra kraftig belastning

374F lastar en ramstyrd dumper med en skopa för extra kraftig belastning

390F lastar sten i en lastbil med en skopa för extra kraftig belastning

336 Large-grävmaskin lastar sten i en lastbil med en skopa för extra kraftig belastning

Skopa för extra kraftig belastning
374F lastar en ramstyrd dumper med en skopa för extra kraftig belastning
390F lastar sten i en lastbil med en skopa för extra kraftig belastning
336 Large-grävmaskin lastar sten i en lastbil med en skopa för extra kraftig belastning