Bredd | 11.8 tum 300 millimeter |
Kapacitet | 1.8 ft³ 50 l |
Vikt | 123.5 lb 56 kg |
Bottenkantens tjocklek | 0.6 tum 16 millimeter |
Tandspetsradie | 27.2 tum 691 millimeter |
Typ av gränssnitt | Direktinfästning Direktinfästning |
Om du redan har ett konto i en annan Cat-app kan du använda samma konto för att logga in här.
Ett konto. Allt från Cat.
Ditt Caterpillar-konto är det enda kontot du behöver för att kunna logga in och välja olika tjänster och funktioner som vi erbjuder. Hitta delar och maskiner online, hantera din maskinpark, bli mer mobil och mycket mer.
Kontoinformation
Webbplatsinställningar
Säkerhet
Huvudspecifikationer
Bredd | 11.8 tum 300 millimeter |
Kapacitet | 1.8 ft³ 50 l |
Vikt | 123.5 lb 56 kg |
Bottenkantens tjocklek | 0.6 tum 16 millimeter |
Tandspetsradie | 27.2 tum 691 millimeter |
Typ av gränssnitt | Direktinfästning Direktinfästning |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger