Skopa för normalbelastning

Normal tillämpning Skopa för normalbelastning 1500 mm (59 tum): 541-1738

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Bredd
59 tum
1500 millimeter
Kapacitet
2.46 yd³
1.88 m³
Vikt
2641 lb
1198 kg

Översikt

Cat®-skopor är mer än bara ett extra redskap, de är en förlängning av dina Cat-maskiner. Var och en är perfekt balanserad för våra grävmaskiner så att du kan ta dig an rågade laster utan att kompromissa med bränsleeffektivitet eller maskinens skick. Vi har byggt dem för att fyllas snabbare, hålla kvar lasten och passa för din uppgift. Alla redskap är inte tillgängliga i samtliga regioner. Cat-återförsäljaren kan informera om specifika redskap som finns tillgängliga i din region.

Produktspecifikation för Skopa för normalbelastning 1500 mm (59 tum): 541-1738

Bredd 59 tum 1500 millimeter
Kapacitet 2.46 yd³ 1.88 m³
Vikt 2641 lb 1198 kg
Fäste För användning med anpassat CW-45-redskapsfäste För användning med anpassat CW-45-redskapsfäste
Adapterantal 5 5
Adapterstorlek Cat Advansys 100 Cat Advansys 100
Typ av skärstål Rak Rak

Jämför Skopa för normalbelastning 1500 mm (59 tum): 541-1738 med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

Skopa för normalbelastning

Bild 2

Bild 3

Bild 4

Bild 5

Skopa för normalbelastning
Bild 2
Bild 3
Bild 4
Bild 5

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

  • Cat PL161 spårare för tillbehör

    Cat PL161 spårare för tillbehör är den mest avancerade OEM-integrerade lösningen för redskapsspårning. PL161 är enkel att montera på redskap eller andra föremål som du vill hålla koll på.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat PL161 spårare för tillbehör är den mest avancerade OEM-integrerade lösningen för redskapsspårning. PL161 är enkel att montera på redskap eller andra föremål som du vill hålla koll på.

Upptäck tekniken