302 CR Minigrävmaskin

Minigrävmaskiner 302 CR

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Nettoeffekt
21 hp
15.7 K/W
Arbetsvikt
4987 lb
2262 kg
Grävdjup
101.2 tum
2570 millimeter

Översikt

Minigrävmaskiner med inspiration från våra kunder

Minigrävmaskinen Cat® 302 CR ger dig maximal effekt och maximala prestanda i ett kompakt format som du kan använda för en mängd olika tillämpningar.

Fördelar

4 Helt nya funktioner

Exklusivt för Cat i en minigrävmaskin

Upp till 15% lägre total ägandekostnad

med fler gemensamma delar, lägre reparationskostnader och uppfällbar hytt

Upp till 20% Högre prestanda

med programmerbara förarinställningar och kortare cykeltider

Produktspecifikation för 302 CR

Nettoeffekt 21 hp 15.7 K/W
Motormodell C1.1 C1.1
Obs! (2) Angiven nettoeffekt är effekten vid motorns svänghjul vid nominellt varvtal och nominell effekt när motorn har en fabriksinställd fläkt, ett luftintagssystem, ett avgassystem och en generator med minimal belastning. Angiven nettoeffekt är effekten vid motorns svänghjul vid nominellt varvtal och nominell effekt när motorn har en fabriksinställd fläkt, ett luftintagssystem, ett avgassystem och en generator med minimal belastning.
Cylinderdiameter 3 tum 77 millimeter
Slaglängd 3.2 tum 81 millimeter
Emissioner Uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final och EU steg V. Uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final och EU steg V.
Slagvolym 69 tum³ 1.1 l
Obs! Nettoeffekten är testad enligt ISO 9249:2007 och 80/1269/EEG. Nettoeffekten är testad enligt ISO 9249:2007 och 80/1269/EEG.
Arbetsvikt 4987 lb 2262 kg
Maximal arbetsvikt med hytt** 4987 lb 2262 kg
Minsta arbetsvikt med skyddstak* 4229 lb 1918 kg
Obs! (2) **Högsta vikt är baserad på stålband, förare, utskjutbart underrede och full bränsletank. **Högsta vikt är baserad på stålband, förare, utskjutbart underrede och full bränsletank.
Största arbetsvikt med skyddstak** 4588 lb 2081 kg
Minimal arbetsvikt med hytt* 4535 lb 2057 K/W
Obs! (1) *Lägsta vikt är baserad på gummiband, förare, fast underrede och full bränsletank. *Lägsta vikt är baserad på gummiband, förare, fast underrede och full bränsletank.
Obs! (3) ***Vikt enligt CE-skylt är baserad på den vanligaste EU-konfigurationen. Inklusive en förare som väger 75 kg (165 lb) och full bränsletank, exklusive skopa. ***Vikt enligt CE-skylt är baserad på den vanligaste EU-konfigurationen. Inklusive en förare som väger 75 kg (165 lb) och full bränsletank, exklusive skopa.
EU: Vikt med hytt enligt CE-skylt*** 4718 lb 2140 kg
EU: Vikt med skyddstak enligt CE-skylt*** 4508 lb 2045 kg
Grävdjup 101.2 tum 2570 millimeter
Band-/bandplattsbredd 9.8 tum 250 millimeter
Bakre svängradie 29.5 tum 750 millimeter
Maximal tipphöjd 103.9 tum 2640 millimeter
Vertikal vägg 76.4 tum 1940 millimeter
Räckvidd med infälld bom 65.4 tum 1660 millimeter
Total transporthöjd 90.6 tum 2300 millimeter
Maximalt bladdjup 11.6 tum 295 millimeter
Bandbredd – indraget 42.9 tum 1090 millimeter
Stickans längd 45.7 tum 1160 millimeter
Bomhöjd – transportläge 40.2 tum 1020 millimeter
Maximal räckvidd 168.1 tum 4270 millimeter
Svänglager – höjd 17.4 tum 442 millimeter
Bomsväng – höger 50 ° 50 °
Spårvidd – utskjutet 55.12 tum 1400 millimeter
Bomsväng – vänster 65 ° 65 °
Maximal grävhöjd 142.5 tum 3620 millimeter
Total längd på underrede 72.8 tum 1850 millimeter
Maximal bladhöjd 11.2 tum 285 millimeter
Maximal räckvidd – marknivå 165.7 tum 4210 millimeter
Total transportlängd* 152.8 tum 3880 millimeter
Markfrigång under underrede 5.9 tum 150 millimeter
Obs! * Total transportlängd beror på bladets position under transporten. * Total transportlängd beror på bladets position under transporten.
Höjd 8.9 tum 225 millimeter
Bredd* 42.9 tum 1090 millimeter
Obs! *Utskjutet – 1400 mm (55tum) *Utskjutet – 1400 mm (55tum)
Grävdjup 93.3 tum 2370 millimeter
Maximal grävhöjd 139.8 tum 3550 millimeter
Band-/bandplattsbredd 9.8 tum 250 millimeter
Bakre svängradie 29.5 tum 750 millimeter
Bomhöjd – transportläge 42.1 tum 1070 millimeter
Total transporthöjd 90.6 tum 2300 millimeter
Total transportlängd* 153.5 tum 3900 millimeter
Maximal bladhöjd 11.2 tum 285 millimeter
Maximal räckvidd 161.8 tum 4110 millimeter
Spårvidd – utskjutet 55.12 tum 1400 millimeter
Bandbredd – indraget 42.9 tum 1090 millimeter
Bomsväng – höger 50 ° 50 °
Total längd på underrede 72.8 tum 1850 millimeter
Maximal räckvidd – marknivå 159.1 tum 4040 millimeter
Svänglager – höjd 17.4 tum 442 millimeter
Stickans längd 37.8 tum 960 millimeter
Bomsväng – vänster 65 ° 65 °
Räckvidd med infälld bom 65.4 tum 1660 millimeter
Maximal tipphöjd 100.8 tum 2560 millimeter
Markfrigång under underrede 5.9 tum 150 millimeter
Maximalt bladdjup 11.6 tum 295 millimeter
Obs! * Total transportlängd beror på bladets position under transporten. * Total transportlängd beror på bladets position under transporten.
Vertikal vägg 72.8 tum 1850 millimeter
Stålband 132 lb 60 kg
Lång sticka 18 lb 8 kg
Utskjutbart underrede 212 lb 96 kg
Övre skydd ISO 10262:1998 nivå I ISO 10262:1998 nivå I
Överrullningsskydd (ROPS, Roll Over Protective Structure) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Tippskydd (TOPS, Tip Over Protective Structure) ISO 12117: 1997 ISO 12117: 1997
Nominell nettoeffekt – 2400 rpm – ISO 9249/80/1269/EEG 19.2 hp 14.3 K/W
Bruttoeffekt – ISO 14396 21.6 hp 16.1 K/W
Obs! (1) Motoreffekten är testad enligt ISO 14396:2002. Motoreffekten är testad enligt ISO 14396:2002.
Nettoeffekt – 2400 rpm – ISO 9249, 80/1269/EEG 21 hp 15.7 K/W
Bruttoeffekt – SAE J1995:2014 21.6 hp 16.1 K/W
Pumpflöde vid 2400 rpm 17.4 gal/min 66 l/min
Grävkraft – sticka – standard 2540.3 lbf 11.3 kN
Extra krets – primär – flöde 8.7 gal/min 33 l/min
Grävkraft – skopa 4406.3 lbf 19.6 kN
Extra krets – sekundär – tryck 3553.4 psi 245 balk
Arbetstryck – transport 3553.4 psi 245 balk
Arbetstryck – utrustning 3553.4 psi 245 balk
Arbetstryck – svängning 2132.1 psi 147 balk
Grävkraft – sticka – lång 2203.1 lbf 9.8 kN
Typ Lastavkännande hydraulik med kolvpump med variabel slagvolym Lastavkännande hydraulik med kolvpump med variabel slagvolym
Extra krets – primär – tryck 3553.4 psi 245 balk
Extra krets – sekundär – flöde 3.7 gal/min 14 l/min
Maximal arbetsvikt med hytt 4861 lb 2205 kg
Minsta arbetsvikt med hytt 4502 lb 2042 kg
Maskinens svänghastighet 9.8 rpm 9.8 rpm
Genomsnittlig utvändig ljudnivå (ISO 6395:2008) 93 dB(A) 93 dB(A)
Obs! EU-direktivet 2000/14/EG EU-direktivet 2000/14/EG
Ljudnivå vid förarplatsen (ISO 6396:2008) 73 dB(A) 73 dB(A)
KYLSYSTEM 1 gal (US) 3.9 l
Hydraultank 4.8 gal (US) 18 l
Hydrauliskt system 6.9 gal (US) 26 l
Motorolja 1.2 gal (US) 4.4 l
Bränsletank 6.9 gal (US) 26 l
Körhastighet – hög 2.7 km/h 4.4 km/h
Körhastighet – låg 1.8 km/h 2.9 km/h
Maximal dragkraft – låg hastighet 4496.2 lbf 20 kN
Maximal dragkraft – hög hastighet 2967.5 lbf 13.2 kN
Backtagningsförmåga – maximal 30 grader 30 grader
Marktryck – högsta vikt 3.9 psi 26.8 kPa
Marktryck – lägsta vikt 3.4 psi 23.7 kPa
Återvinningsbarhet 95% 95%

302 CR Standardutrustning

MOTOR

  • Cat C1.1-motor (U.S. EPA Tier 4 Final/EUstegV)
  • Automatisk tomgång
  • Automatisk motoravstängning
  • Automatisk låg- eller höghastighetskörning
  • Bränsle/vattenavskiljare
  • Kraft när det behövs (finns inte i alla regioner)
  • Kolvpump med variabel slagvolym
  • Lastavkännande/flödesdelande hydraulik

HYDRAULIK

  • Smart elektronisk pump
  • Ackumulator
  • Automatisk svängbroms
  • Ledningar för extrahydraulik
  • En- och tvåvägsextraflöde
  • Extrahydraulik med kontinuerligt flöde
  • Snabbkopplingar för extraledningarna

FÖRARMILJÖ

  • Uppfällbart skyddstak eller uppfällbar hytt
  • Toppskydd – ISO 10262:1998 (nivå I)
  • ROPS – ISO 12117-2:2008
  • TOPS – ISO 12117:1997
  • Maskintvåpunktslyft
  • Styrläge för sticka
  • Farthållare
  • Väljare för manövermönster (tillgänglig i vissa regioner)
  • Justerbara handledsstöd
  • Tvättbar golvmatta
  • Körpedaler och handspakar
  • Maskinsäkerhet
  • Maskinsäkerhet – standardnyckel med kod
  • Fjädrande tygsäte (endast hytt)
  • Fjädrande vinylsäte (endast skyddstak)
  • Hydraullås – alla reglage
  • Självlysande säkerhetsbälte av rulltyp (75 mm/3 tum)
  • Klädkrok
  • Mugghållare
  • Förvaringsficka
  • Takfönster
  • Monteringsbaser framtill
  • Signalhorn
  • Innerbelysning (endast hytt)
  • Bomlampor, halogen
  • Plats för mobiltelefon
  • Nästa generations LCD-färgskärm (IP66)
    – Mätare för bränslenivå och kylvätsketemperatur
    – Övervakning av underhåll och maskin
    – Justeringar av prestanda och maskin
    – Numerisk säkerhetskod
    – Flera språk
    – Timmätare med väckningsbrytare

UNDERREDE

  • Utskjutbart underrede
  • Gummirem (250 mm/10 tum brett)
  • Schaktblad
  • Schaktblad med markstödsfunktion
  • Hydrauliska bandjusterare
  • Förankringspunkter på bandramen

BOM, STICKA OCH LÄNKAGE

  • Monoblockbom, (1850 mm/73 fot)
  • Standardsticka (960 mm/37,8 tum)
  • Möjlighet till främre skopa
  • Möjlighet till främre skopa – direktinfästning
  • Förberedd för griptumme (inte tillgängligt i alla regioner)
  • Certifierad lyftögla (tillval i vissa regioner)

ELSYSTEM

  • 12 V-batteri
  • Programvara (dator och skärm)
  • Underhållsfritt batteri
  • Signalhorn
  • 12 V-strömkälla

302 CR Tillvalsutrustning

FÖRARMILJÖ

  • Hytt med luftkonditionering
  • Hytt med värmeaggregat
  • Väljare för manövermönster (tillgänglig i vissa regioner)
  • Inga transportkörningspedaler eller handspakar
  • Maskinsäkerhet – tryck för att starta med nyckelbricka/kod
  • Ej fjädrande vinylsäte (endast skyddstak)
  • Främre LED-strålkastare
  • Främre och bakre LED-strålkastare
  • LED-bomlampor
  • Speglar, vänster och höger
  • Radio – Bluetooth®, extra ingång, mikrofon, USB (endast laddning) (endast hytt)

UNDERREDE

  • Stålband (250 mm/10 tum brett)

BOM, STICKA OCH LÄNKAGE

  • Lång sticka (1160 mm/45,7 tum)
  • Möjlighet till främre skopa – manuellt redskapsfäste med dubbla lås
  • Tillbehör inklusive fästen, griptummar, skopor, jordborrar och hammare
  • Extra hydraulledningar
  • Backventil för bomsänkning
  • Backventil för sticksänkning
  • Hydrauliska redskapsfästesledningar (inte tillgängliga i alla regioner)

ELSYSTEM

  • Frånkoppling av batteri
  • Product Link PL243 (föreskrifter gäller)
  • Product Link PLE643 (föreskrifter gäller)
  • Körlarm (standard i vissa regioner)

SKYDD

  • Skydd, skyddstak
  • Skydd, galler

ÖVRIGT

  • Klarar bioolja
  • Miljövänlig avtappning
  • Värmeaggregat för vattenmantel

Jämför 302 CR med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

302 CR Hydraulisk minigrävmaskin

302 CR Hydraulisk minigrävmaskin

302 CR Hydraulisk minigrävmaskin

302 CR Hydraulisk minigrävmaskin

Vy framifrån

Vy uppifrån

Vy från vänster

Vy bakifrån

Vy underifrån

Vy från höger

302 CR Hydraulisk minigrävmaskin

302 CR Hydraulisk minigrävmaskin
302 CR Hydraulisk minigrävmaskin
302 CR Hydraulisk minigrävmaskin
302 CR Hydraulisk minigrävmaskin
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger
302 CR Hydraulisk minigrävmaskin

360 View
360 View

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

  • VisionLink®

    VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

Upptäck tekniken