301.6 Minigrävmaskin

Minigrävmaskiner 301.6

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Nettoeffekt
21 hp
15.7 K/W
Arbetsvikt
4317 lb
1958 kg
Grävdjup
100 tum
2540 millimeter

Översikt

Minigrävmaskiner med inspiration från våra kunder

Minigrävmaskinen Cat® 301.6 ger dig maximal effekt och maximala prestanda i ett kompakt format som du kan använda för en mängd olika tillämpningar.

Fördelar

4 Helt nya funktioner

Exklusivt för Cat i en minigrävmaskin

Upp till 15% lägre total ägandekostnad

med fler gemensamma delar, lägre reparationskostnader och uppfällbar hytt

Upp till 20% Högre prestanda

med programmerbara förarinställningar och kortare cykeltider

Produktspecifikation för 301.6

Nettoeffekt 21 hp 15.7 K/W
Motormodell C1.1 C1.1
Cylinderdiameter 3 tum 77 millimeter
Obs! (2) Angiven nettoeffekt är effekten vid motorns svänghjul vid nominellt varvtal och nominell effekt när motorn har en fabriksinställd fläkt, ett luftintagssystem, ett avgassystem och en generator med minimal belastning. Angiven nettoeffekt är effekten vid motorns svänghjul vid nominellt varvtal och nominell effekt när motorn har en fabriksinställd fläkt, ett luftintagssystem, ett avgassystem och en generator med minimal belastning.
Slaglängd 3.2 tum 81 millimeter
Slagvolym 69 tum³ 1.1 l
Emissioner Uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final och EU steg V. Uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final och EU steg V.
Obs! Nettoeffekten är testad enligt ISO 9249:2007 och 80/1269/EEG. Nettoeffekten är testad enligt ISO 9249:2007 och 80/1269/EEG.
Arbetsvikt 4317 lb 1958 kg
Obs! (2) **Högsta vikt är baserad på stålband, förare, utskjutbart underrede och full bränsletank. **Högsta vikt är baserad på stålband, förare, utskjutbart underrede och full bränsletank.
Maximal arbetsvikt med hytt** 4317 lb 1958 kg
Minimal arbetsvikt med hytt* 3891 lb 1765 kg
Obs! (1) *Lägsta vikt är baserad på gummiband, förare, fast underrede och full bränsletank. *Lägsta vikt är baserad på gummiband, förare, fast underrede och full bränsletank.
Obs! (3) ***Vikt enligt CE-skylt är baserad på den vanligaste EU-konfigurationen. Inklusive en förare som väger 75 kg (165 lb) och full bränsletank, exklusive skopa. ***Vikt enligt CE-skylt är baserad på den vanligaste EU-konfigurationen. Inklusive en förare som väger 75 kg (165 lb) och full bränsletank, exklusive skopa.
Grävdjup 100 tum 2540 millimeter
Bomsväng – vänster 65 ° 65 °
Bomhöjd – transportläge 40.9 tum 1040 millimeter
Maximalt bladdjup 10.2 tum 260 millimeter
Stickans längd 45.7 tum 1160 millimeter
Band-/bandplattsbredd 9.1 tum 230 millimeter
Bakre svängradie 39.2 tum 995 millimeter
Spårvidd – utskjutet 51.18 tum 1300 millimeter
Maximal bladhöjd 10.8 tum 275 millimeter
Bomsväng – höger 50 ° 50 °
Vertikal vägg 74.4 tum 1890 millimeter
Maximal räckvidd 155.9 tum 3960 millimeter
Maximal tipphöjd 98.8 tum 2510 millimeter
Maximal räckvidd – marknivå 153.1 tum 3890 millimeter
Bandbredd – indraget 39 tum 990 millimeter
Räckvidd med infälld bom 57.1 tum 1450 millimeter
Total transportlängd* 152 tum 3860 millimeter
Maximal grävhöjd 137.4 tum 3490 millimeter
Total transporthöjd 90.9 tum 2310 millimeter
Svänglager – höjd 17.5 tum 445 millimeter
Markfrigång under underrede 6.1 tum 155 millimeter
Total längd på underrede 57.5 tum 1460 millimeter
Obs! * Total transportlängd beror på bladets position under transporten. * Total transportlängd beror på bladets position under transporten.
Höjd 8.9 tum 225 millimeter
Bredd* 39 tum 990 millimeter
Obs! * Utskjutet – 1300 mm (51tum) * Utskjutet – 1300 mm (51tum)
Bomsväng – höger 50 ° 50 °
Markfrigång under underrede 6.1 tum 155 millimeter
Maximal räckvidd – marknivå 146.9 tum 3730 millimeter
Maximal tipphöjd 96.5 tum 2450 millimeter
Grävdjup 92.1 tum 2340 millimeter
Total längd på underrede 57.5 tum 1460 millimeter
Spårvidd – utskjutet 51.18 tum 1300 millimeter
Bakre svängradie 39.2 tum 995 millimeter
Total transportlängd* 142.5 tum 3620 millimeter
Maximalt bladdjup 10.2 tum 260 millimeter
Svänglager – höjd 17.5 tum 445 millimeter
Maximal räckvidd 149.6 tum 3800 millimeter
Total transporthöjd 90.9 tum 2310 millimeter
Band-/bandplattsbredd 9.1 tum 230 millimeter
Obs! * Total transportlängd beror på bladets position under transporten. * Total transportlängd beror på bladets position under transporten.
Bandbredd – indraget 39 tum 990 millimeter
Stickans längd 37.8 tum 960 millimeter
Bomhöjd – transportläge 42.9 tum 1090 millimeter
Maximal grävhöjd 135 tum 3430 millimeter
Vertikal vägg 70.9 tum 1800 millimeter
Bomsväng – vänster 65 ° 65 °
Räckvidd med infälld bom 57.5 tum 1460 millimeter
Maximal bladhöjd 10.8 tum 275 millimeter
KYLSYSTEM 1 gal (US) 3.9 l
Hydraultank 4.8 gal (US) 18 l
Hydrauliskt system 6.9 gal (US) 26 l
Motorolja 1.2 gal (US) 4.4 l
Bränsletank 5.8 gal (US) 22 l
Överrullningsskydd (ROPS, Roll Over Protective Structure) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Tippskydd (TOPS, Tip Over Protective Structure) ISO 12117: 1997 ISO 12117: 1997
Övre skydd ISO 10262:1998 nivå I ISO 10262:1998 nivå I
Extra krets – primär – flöde 8.7 gal/min 33 l/min
Extra krets – sekundär – tryck 3089.3 psi 213 balk
Extra krets – primär – tryck 3089.3 psi 213 balk
Extra krets – sekundär – flöde 3.7 gal/min 14 l/min
Grävkraft – sticka – lång 1616.4 lbf 7.2 kN
Typ Lastavkännande hydraulik med kolvpump med variabel slagvolym Lastavkännande hydraulik med kolvpump med variabel slagvolym
Arbetstryck – transport 3089.3 psi 213 balk
Arbetstryck – utrustning 3089.3 psi 213 balk
Arbetstryck – svängning 1493.9 psi 103 balk
Grävkraft – sticka – standard 1843.4 lbf 8.2 kN
Grävkraft – skopa 3169.8 lbf 14.1 kN
Pumpflöde vid 2400 rpm 17.4 gal/min 66 l/min
Körhastighet – låg 1.8 km/h 2.9 km/h
Maximal dragkraft – låg hastighet 3574.5 lbf 15.9 kN
Maximal dragkraft – hög hastighet 2293.1 lbf 10.2 kN
Körhastighet – hög 2.7 km/h 4.4 km/h
Backtagningsförmåga – maximal 30 grader 30 grader
Marktryck – lägsta vikt 4.4 psi 30.5 kPa
Marktryck – högsta vikt 4.9 psi 34 kPa
Stålband 126 lb 57 kg
Lång sticka 18 lb 8 kg
Utskjutbart underrede 282 lb 128 kg
Obs! EU-direktivet 2000/14/EG EU-direktivet 2000/14/EG
Genomsnittlig utvändig ljudnivå (ISO 6395:2008) 93 dB(A) 93 dB(A)
Ljudnivå vid förarplatsen (ISO 6396:2008) 73 dB(A) 73 dB(A)
Maskinens svänghastighet 9.8 rpm 9.8 rpm
Nominell nettoeffekt – 2400 rpm – ISO 9249/80/1269/EEG 19.2 hp 14.3 K/W
Bruttoeffekt – ISO 14396 21.6 hp 16.1 K/W
Obs! (1) Motoreffekten är testad enligt ISO 14396:2002. Motoreffekten är testad enligt ISO 14396:2002.
Nettoeffekt – 2400 rpm – ISO 9249, 80/1269/EEG 21 hp 15.7 K/W
Bruttoeffekt – SAE J1995:2014 21.6 hp 16.1 K/W
EU: Vikt enligt CE-skylt*** 4244 lb 1925 kg
Återvinningsbarhet 95% 95%

301.6 Standardutrustning

MOTOR

  • Cat C1.1-motor (U.S. EPA Tier 4 Final/EUstegV)
  • Automatisk tomgång
  • Automatisk motoravstängning
  • Automatisk låg- eller höghastighetskörning
  • Bränsle/vattenavskiljare
  • Kraft när det behövs (finns inte i alla regioner)
  • Kolvpump med variabel slagvolym
  • Lastavkännande/flödesdelande hydraulik

HYDRAULIK

  • Smart elektronisk pump
  • Ackumulator
  • Automatisk svängbroms
  • Ledningar för extrahydraulik
  • En- och tvåvägsextraflöde
  • Extrahydraulik med kontinuerligt flöde
  • Snabbkopplingar för extraledningarna

FÖRARMILJÖ

  • Uppfällbart skyddstak eller uppfällbar hytt
  • Toppskydd – ISO 10262:1998 (nivå I)
  • ROPS – ISO 12117-2:2008
  • TOPS – ISO 12117:1997
  • Maskintvåpunktslyft
  • Styrläge för sticka
  • Farthållare
  • Väljare för manövermönster (tillgänglig i vissa regioner)
  • Justerbara handledsstöd
  • Tvättbar golvmatta
  • Körpedaler och handspakar
  • Maskinsäkerhet
  • Maskinsäkerhet – standardnyckel med kod
  • Fjädrande tygsäte (endast hytt)
  • Hydraullås – alla reglage
  • Självlysande säkerhetsbälte av rulltyp (75 mm/3 tum)
  • Klädkrok
  • Mugghållare
  • Förvaringsficka
  • Takfönster
  • Monteringsbaser framtill
  • Signalhorn
  • Innerbelysning (endast hytt)
  • Bomlampor, halogen
  • Plats för mobiltelefon
  • Nästa generations LCD-färgskärm (IP66)
    – Mätare för bränslenivå och kylvätsketemperatur
    – Övervakning av underhåll och maskin
    – Justeringar av prestanda och maskin
    – Numerisk säkerhetskod
    – Flera språk
    – Timmätare med väckningsbrytare

UNDERREDE

  • Utskjutbart underrede
  • Gummirem (230 mm/9 tum brett)
  • Schaktblad
  • Schaktblad med markstödsfunktion
  • Hydrauliska bandjusterare
  • Förankringspunkter på bandramen

BOM, STICKA OCH LÄNKAGE

  • Monoblockbom, (1850 mm/73 fot)
  • Standardsticka (960 mm/37,8 tum)
  • Möjlighet till främre skopa
  • Möjlighet till främre skopa – direktinfästning
  • Förberedd för griptumme (inte tillgängligt i alla regioner)
  • Certifierad lyftögla (tillval i vissa regioner)

ELSYSTEM

  • 12 V-batteri
  • Programvara (dator och skärm)
  • Underhållsfritt batteri
  • Signalhorn
  • 12 V-strömkälla

301.6 Tillvalsutrustning

FÖRARMILJÖ

  • Hytt med luftkonditionering
  • Hytt med värmeaggregat
  • Väljare för manövermönster (tillgänglig i vissa regioner)
  • Inga transportkörningspedaler eller handspakar
  • Maskinsäkerhet – tryck för att starta med nyckelbricka/kod
  • Främre LED-strålkastare
  • Främre och bakre LED-strålkastare
  • LED-bomlampor
  • Speglar, vänster och höger
  • Radio – Bluetooth®, extra ingång, mikrofon, USB (endast laddning) (endast hytt)

UNDERREDE

  • Stålband (230 mm (9 tum) brett)

BOM, STICKA OCH LÄNKAGE

  • Lång sticka (1160 mm/45,7 tum)
  • Möjlighet till främre skopa – manuellt redskapsfäste med dubbla lås
  • Tillbehör inklusive fästen, griptummar, skopor, jordborrar och hammare
  • Extra hydraulledningar
  • Backventil för bomsänkning
  • Backventil för sticksänkning
  • Hydrauliska redskapsfästesledningar (inte tillgängliga i alla regioner)

ELSYSTEM

  • Frånkoppling av batteri
  • Product Link PL243 (föreskrifter gäller)
  • Product Link PLE643 (föreskrifter gäller)
  • Körlarm (standard i vissa regioner)

SKYDD

  • Skydd, skyddstak
  • Skydd, galler

ÖVRIGT

  • Klarar bioolja
  • Miljövänlig avtappning
  • Värmeaggregat för vattenmantel

Jämför 301.6 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

301.6 Hydraulisk minigrävmaskin

301.6 Hydraulisk minigrävmaskin

301.6 Hydraulisk minigrävmaskin
301.6 Hydraulisk minigrävmaskin