Studiofoto

Verdichtingswielen 559 mm (22") 1 Ton, penbevestiging

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Verdichtingsbreedte
21.8 in
553 mm
Aantal wielen
4
4
Machineklasse
Minigraafmachines van 1 ton
Minigraafmachines van 1 ton

Overzicht

Bij het opvullen van sleuven zijn verdichtingswielen een optie om de gewenste verdichtingsniveaus te bereiken tegen een lagere prijs.

Productspecificaties voor 559 mm (22") 1 Ton, penbevestiging

Verdichtingsbreedte 21.8 in 553 mm
Aantal wielen 4 4
Machineklasse Minigraafmachines van 1 ton Minigraafmachines van 1 ton
Aantal kussens 32 32
Gewicht 568.8 lb 258 kg
Totale lengte 27.3 in 693 mm
Totale hoogte 31.2 in 792 mm
Totale breedte 21.8 in 553 mm
Type interface Vastgepend Vastgepend

Vergelijk 559 mm (22") 1 Ton, penbevestiging met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Zware klei verdichten met Cat® verdichtingswielen

Gebruik van opvulplaat op Cat® verdichtingswiel om de bodem van de sleuf glad te maken

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts
Zware klei verdichten met Cat® verdichtingswielen
Gebruik van opvulplaat op Cat® verdichtingswiel om de bodem van de sleuf glad te maken