Studiofoto

CW-koppelingen Handbediende minigraafmachines van 1 ton CW05

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Gewicht
46.3 lb
21 kg
Totale breedte
9.3 in
235 mm
Machineklasse
Minigraafmachines van 1 ton
Minigraafmachines van 1 ton

Overzicht

CW-koppelingen maken het verwisselen van uitrustingsstukken eenvoudig en verhogen de inzetbaarheid van een graafmachine.

Productspecificaties voor Handbediende minigraafmachines van 1 ton CW05

Gewicht 46.3 lb 21 kg
Totale breedte 9.3 in 235 mm
Machineklasse Minigraafmachines van 1 ton Minigraafmachines van 1 ton
Totale hoogte 9.4 in 239 mm
Totale lengte 14 in 349 mm
Pendiameter 1.2 in 30 mm
Type interface Vastgepend Vastgepend
Vereiste hydrauliek Geen vereist Geen vereist

Handbediende minigraafmachines van 1 ton CW05 Standaarduitrusting

MOTOR

  • C3.3B dieselmotor van Cat (US EPA Tier 4 Final/EU Stage V) - elektronische motorregeling, turbo, dieselroetfilter (DPF)
  • Automatisch stationair draaien van motor
  • Automatische motoruitschakeling
  • Automatische zwenkrem
  • Twee rijsnelheden, automatisch schakelend
  • Brandstof-waterafscheider met indicator
  • Radiale afdichting - luchtfilter met dubbel element
  • Extended Life koelvloeistof, -37 °C (-35 °F)
  • Milieuvriendelijke aftapkraan

HYDRAULIEK

  • Smart Tech elektronische pomp
  • Plunjerpomp met variabel slagvolume
  • Hydrauliek met lastdetectie/opbrengstverdeling
  • Op de vraag reagerend vermogen
  • Bewaking van hydrauliekolietemperatuur
  • Gecertificeerde accumulator
  • Hydro Advanced hydrauliekolie

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Afgedichte overdrukcabine
  • Geluidsdruk operator 72 dB(A) ISO 6396:2008
  • Joystickbesturingsmodus
  • Reis Cruise Control
  • Bedieningspatroonwisselaar
  • Verstelbare polssteunen
  • Voorgevormde Voetsteunen
  • Verwijderbare en afwasbare vloermat
  • Rijpedalen en Handgrepen
  • Cat sleutel met wachtwoordoptie
  • HVAC met automatische temperatuurregeling
  • Hydraulische vergrendelingen
  • Geïntegreerde ondervoorruit
  • Geassisteerde voorruit voor opberging boven het hoofd
  • Achterruit, nooduitgang
  • Geveerde gestoffeerde stoel met hoge rugleuning
  • Oprolbare veiligheidsgordel (75 mm/3 in)
  • Kledinghaak
  • Bekerhouder
  • LED binnenverlichting
  • Literatuurhouder
  • 12 V-voedingsaansluiting
  • Radio – Bluetooth®, USB, AUX, microfoon
  • Dakraam
  • Bevestigingsogen voor boven- en voorschermen
  • ROPS - ISO 12117-2:2008
  • TOPS - ISO 12117:1997
  • Bovenste afscherming - ISO 10262:1998 (niveau II)
  • LCD-kleurenmonitor
    – Meters voor brandstofniveau en koelvloeistoftemperatuur
    – Onderhoud en machinebewaking
    – Prestaties en machineafstellingen
    – Numerieke beveiligingscode
    – Meerdere talen
    – Voorbereiding voor camera
    - Urenteller met wekschakelaar
    – Interface met draaiknopregeling

ONDERWAGEN

  • Gevet en gesmeerd spoor
  • Hydraulische Spoorverstellers
  • Bindogen op railframe
  • Dozerblad
  • Dozervlotter
  • Opschroeven, omkeerbare slijtrand
  • Rubbersporen

GIEK, STICK EN SCHARNIERMECHANISMEN

  • Hydraulisch verstelbare giek
  • Standaardgraafarm (1823 mm/71,8")
  • Geschikt voor schop aan de voorzijde (vastgepend/handbediende koppeling/hydraulische koppeling - niet in alle regio's leverbaar)
  • Duimvoorbereiding (niet in alle regio's leverbaar)
  • Gecertificeerd hijsoog (niet in alle regio's leverbaar)

ELEKTRISCH

  • Elektrisch systeem van 12 V
  • Dynamo van 90 A
  • 850 CCA onderhoudsvrije accu
  • Circuitbreker
  • Contactsleutel Stopschakelaar
  • Signalerings-/waarschuwingsclaxon
  • Product Link™ Elite (regelgeving van toepassing)

Handbediende minigraafmachines van 1 ton CW05 Optionele uitrusting

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Regenscherm
  • Verwarmde luchtgeveerde stoel

ELEKTRISCH

  • Achteruitkijkcamera
  • Roterend zwaailicht

OVERIGE

  • Uitrustingsstukken, waaronder laadbakken, grondboren en hamers
  • Stalen rupsen (450 mm/17.7 inch breed)
  • Stalen rail met rubberen pads
  • Brede stalen rupsbanden (600 mm/23.6 in)
  • Breed dozerblad
  • 2e Hydraulische hulpleidingen
  • Terugslagkleppen voor gescheurde slangen, giek en stick
  • Laadbakhefarm met hijsoog
  • Rupsgeleiders
  • Watermantelverwarmer
  • Brandstofpomp
  • Cabinebescherming
  • Rijalarm (standaard in sommige regio's)

Vergelijk Handbediende minigraafmachines van 1 ton CW05 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts