In een studio gemaakt

Dual Lock™ penkoppelingen - minigraafmachine Minigraafmachines van 1 ton, handmatig

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Gewicht
35.3 lb
16 kg
Breedte
7.2 in
182 mm
Lengte
11.7 in
297 mm

Overzicht

Vergroot de veelzijdigheid van de machine en verbetert de totale productie.

Productspecificaties voor Minigraafmachines van 1 ton, handmatig

Gewicht 35.3 lb 16 kg
Breedte 7.2 in 182 mm
Lengte 11.7 in 297 mm
Totale hoogte 7 in 179 mm
Pendiameter 1.2 in 30 mm
Machineklasse Minigraafmachines van 1 ton Minigraafmachines van 1 ton
Type interface Vastgepend Vastgepend
Vereiste hydrauliek Geen vereist Geen vereist

Vergelijk Minigraafmachines van 1 ton, handmatig met vaak vergeleken producten.