C280-16

Gruppi elettrogeni marini C280-16

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Gamma di potenza
4.700 - 4.840 ekW
4.700 - 4.840 ekW
Frequenza
50 / 60
50 / 60
Emissioni
EPA Tier 2, IMO II
EPA Tier 2, IMO II

Descrizione generale

Gruppo elettrogeno marino Cat C280-16

Caratteristiche tecniche di C280-16

Gamma di potenza 4.700 - 4.840 ekW 4.700 - 4.840 ekW
Frequenza 50 / 60 50 / 60
Velocità 1.000 giri/min (50 Hz) o 900 giri/min (60 Hz) 1.000 giri/min (50 Hz) o 900 giri/min (60 Hz)
Potenza nominale minima 4.700 ekW (5.875 kVA) 4.700 ekW (5.875 kVA)
Potenza nominale massima 4.840 ekW (6.050 kVA) 4.840 ekW (6.050 kVA)
Strategia delle emissioni/del combustibile EPA Tier 2, IMO II EPA Tier 2, IMO II
Emissioni EPA Tier 2, IMO II EPA Tier 2, IMO II
Aspirazione Con turbocompressore e postrefrigeratore Con turbocompressore e postrefrigeratore
Foro 11 in 280 mm
Corsa 11.8 in 300 mm
Cilindrata 18062 in³ 296 l
Tipo di regolatore Elettronico Elettronico
Impianto di alimentazione EUI EUI
Rapporto di compressione 50 Hz 13.1 13.1
Rapporto di compressione 60 Hz 13:1 13:1
Modello motore Diesel a 4 tempi V 16 Diesel a 4 tempi V 16
Lunghezza 366.7 in 9314 mm
Larghezza 78.3 in 1990 mm
Altezza 164.1 in 4167 mm
Peso 31.000 kg / 68.343 lb (peso del motore a secco), 18.145 kg/ 40.000 lb (peso del generatore) 31.000 kg / 68.343 lb (peso del motore a secco), 18.145 kg/ 40.000 lb (peso del generatore)

C280-16 Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Postrefrigeratore – acqua dolce, rivestimento resistente alla corrosione (lato aria); arresto dell'aria d'aspirazione; sfiatatoio – basamento, montaggio sulla parte superiore; turbocompressore – lubrificato con olio motore

Sistema di controllo

  • Centralina elettronica (ECU, Electronic Control Unit) singola Caterpillar® A3 con impianto di alimentazione a iniezione unitaria elettronica, cablaggio rigido (alimentazione da 10 A, 24 V richiesta per l'azionamento delle ECU)

Sistema di raffreddamento

  • Scarichi dell'acqua del liquido di raffreddamento del motore

Sistema di scarico

  • Collettore di scarico, a tenuta di gas, a secco

Impianto di alimentazione

  • Combustibile distillato (richiede viscosità compresa tra 1,4 cSt e 20 cSt a 38 °C), pompa di mandata del combustibile (montata sul lato sinistro), doppi filtri del combustibile, iniettori unitari a controllo elettronico

Lube Oil System (impianto di lubrificazione)

  • Filtri dell'olio centrifughi con valvola di arresto singola, motore a manutenzione laterale montato sui coperchi di ispezione del monoblocco che include tubazioni olio installate e valvola di arresto singola, filtri per la centrifuga dell'olio di bypass proveniente dalla pompa dell'olio lubrificante principale, manutenzione eseguibile con il motore in funzione, valvola bocchettone di riempimento e astina di livello olio, valvole di regolazione della pressione dell'olio, valvole di sicurezza contro le esplosioni del basamento

Informazioni generali

  • Vernice Giallo Caterpillar; pompe a ingranaggi: combustibile, olio, acqua della camicia, acqua scambiatore di calore dell'olio/postrefrigeratore; documentazione tecnica di manutenzione

Scopri il confronto tra C280-16 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

C280-16

C280-16

360 View