Potenza nominale
Gamma di potenza | 280 BHP - 425 BHP (209 bkW - 317 bkW) 280 BHP - 425 BHP (209 bkW - 317 bkW) |
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
Gamma di potenza | 280 BHP - 425 BHP (209 bkW - 317 bkW) 280 BHP - 425 BHP (209 bkW - 317 bkW) |
Gamma di velocità | 2.300-2.700 giri/min 2.300-2.700 giri/min |
Emissioni | U.S. EPA Tier 3, IMO II, RCD II, Cina II U.S. EPA Tier 3, IMO II, RCD II, Cina II |
Configurazione | Diesel, a 4 tempi e 6 cilindri in linea Diesel, a 4 tempi e 6 cilindri in linea |
Cilindrata | 428 in³ 7.01 l |
Aspirazione | Con turbocompressore e postrefrigeratore Con turbocompressore e postrefrigeratore |
Regolatore | Elettronico (A5E2 V2 ECM) Elettronico (A5E2 V2 ECM) |
Alloggiamento del volano | SAE No. 03 SAE No. 03 |
Foro | 4.13 in 105 mm |
Corsa | 5.31 in 135 mm |
Capacità di rifornimento | 20 L (5,3 gal) 20 L (5,3 gal) |
Intervallo di sostituzione dell'olio | 500 ore 500 ore |
Rotazione | Rotazione in senso antiorario dal lato volano Rotazione in senso antiorario dal lato volano |
Raffreddamento | Raffreddamento in chiglia o con scambiatore di calore Raffreddamento in chiglia o con scambiatore di calore |
Velocità motore nominale | 2.300-2.700 giri/min 2.300-2.700 giri/min |
Peso a secco | 1676 lb 760 kg |
Altezza | 34.5 in 876 mm |
Lunghezza | 43.1 in 1095 mm |
Larghezza | 31.4 in 798 mm |
Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.
CONFRONTA TUTTI I MODELLILe brochure dei prodotti Caterpillar e altri documenti informativi sono disponibili per aiutarvi a far crescere la vostra attività.
Motore di propulsione C7.1 ad alte prestazioni
Scoprite il nuovo motore di propulsione commerciale C7.1