Potenza nominale
Gamma di potenza | 36.0R - 99 ekW 36.0R - 99 ekW |
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
Il gruppo elettrogeno marino diesel Cat® C4.4 ha potenze nominali trifase di 50 Hertz a 38,0, 51,5 e 69,0 ekW con raffreddamento con scambiatore di calore e a 36,0, 49,0 e 65,0 ekW con raffreddamento con radiatore in conformità agli standard sulle emissioni EU CCNR2. C4.4 ha anche potenze nominali trifase di 60 Hertz a 44,0, 58,5, 76,0 e 99,0 ekW con raffreddamento con scambiatore di calore e a 42,0, 56,0, 72,0 e 95,0 ekW con raffreddamento con radiatore. Il gruppo elettrogeno C4.4 è disponibile nelle versioni da 12 o 24 V nelle configurazioni aperta o chiusa. La manutenzione da un solo lato semplifica il lavoro e riduce i costi di esercizio complessivi. Le dimensioni della versione compatta sono ideali per un'ampia gamma di applicazioni commerciali e da diporto. Per queste potenze nominali sono disponibili pacchetti approvati conformi a Marine Classification Society.
Gamma di potenza | 36.0R - 99 ekW 36.0R - 99 ekW |
Frequenza | 50 / 60 50 / 60 |
Velocità | 1.500/1.800 giri/min 1.500/1.800 giri/min |
Potenza nominale minima | 36,0R ekW (45 kVA) 36,0R ekW (45 kVA) |
Potenza nominale massima | 99,0 ekW (123 kVA) 99,0 ekW (123 kVA) |
Strategia delle emissioni/del combustibile | EPA Tier 2 (60 Hz), EU 97/68EC Stage II (50 Hz) EPA Tier 2 (60 Hz), EU 97/68EC Stage II (50 Hz) |
Emissioni | NST NST |
Modello motore | Diesel 4 tempi e 4 cilindri in linea Diesel 4 tempi e 4 cilindri in linea |
Aspirazione | NA, T, TA NA, T, TA |
Foro | 4.13 in 105 mm |
Corsa | 5 in 127 mm |
Cilindrata | 269 in³ 4.4 l |
Tipo di regolatore | Elettronico Elettronico |
Lunghezza | 68.9 in 1750 mm |
Larghezza | 47.8 in 1215 mm |
Altezza | 39.4 in 1000 mm |
Peso | 805 kg (1.775 lb) - 1.015 kg (2.338 lb) 805 kg (1.775 lb) - 1.015 kg (2.338 lb) |
Eccitazione | Eccitazione separata dagli avvolgimenti ausiliari per fornire corrente di cortocircuito al 300% fino a 10 secondi Eccitazione separata dagli avvolgimenti ausiliari per fornire corrente di cortocircuito al 300% fino a 10 secondi |
Passo | 2/3 2/3 |
Numero di conduttori | 12 conduttori ricollegabili 12 conduttori ricollegabili |
Isolamento | Classe H Classe H |
Grado IP | Protezione acqua IP23 (IP44 disponibile per alcuni modelli, per informazioni contattate il vostro dealer) Protezione acqua IP23 (IP44 disponibile per alcuni modelli, per informazioni contattate il vostro dealer) |
Regolatore di tensione | Regolatore di tensione a stato solido con potenziometro di regolazione della tensione integrale Regolatore di tensione a stato solido con potenziometro di regolazione della tensione integrale |
Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.
CONFRONTA TUTTI I MODELLILe brochure dei prodotti Caterpillar e altri documenti informativi sono disponibili per aiutarvi a far crescere la vostra attività.